무엇을 찾고 있습니까?
교정 서비스 선택 가이드
키사이트 계측기에 대한 올바른 교정 방법을 선택하십시오.
적합한 교정 방법 찾기
ANAB, UKAS, Poverka, CNAS 및 JCSS를 포함한 18곳의 현지 인증 기관의 로컬 및 글로벌 요건을 충족하십시오. ISO / IEC 17025:2017 또는 ANSI Z540.3-2006과 같은 특정 ISO 또는 ANSI 계측 표준이 필요하신가요? 또는 측정 불확실도, 가드밴딩, 공인 교정 또는 주요 표준 실험실 교정이 필요할 수 있습니다. 키사이트에서 올바른 교정에 필요한 대안을 제공합니다.
미주 지역
ANAB와 A2LA 및 CGCRE를 비롯하여 ANSI / NCSL Z540.1-1994 및 Z540.3-2006과 같은 지역 표준, 자동차 산업을 위한 IATF 16949:2016과 같은 품질 표준에 대한 현지 승인을 받으십시오. 미주 지역의 모든 키사이트 서비스 센터는 물리, 치수, 기계, 열역학, 광학, 전기, RF/마이크로파를 포함한 다양한 파라미터에 대해 ANAB 또는 A2LA로부터 승인을 받았습니다.
현지 ISO/IEC 17025 인증과 승인 범위를 확인해 보십시오.
미주 지역 선택 가이드 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
결과물 | 키사이트 교정 |
Z540-1 교정 |
키사이트 교정 + 불확실도 |
키사이트 교정 + 불확실도 + 가드밴딩 |
키사이트 표준 실험실 교정 |
1차 표준 실험실1 | X | ||||
측정 가드밴드2 | X | X | |||
인증서의 승인 기관 기호3 |
X | X | X | ||
측정 불확실도 | X | X | X | X | |
자동화된 조정 | X | X | X | X | X |
배송 상태 데이터 보고서4 | X | X | X | X | X |
수령 상태 데이터 보고서 | X | X | X | X | X |
샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 |
미주 지역 표준 컴플라이언스 |
|||||
ANSI Z540.3-2006 | X | X | |||
ISO/IEC 17025:2017 | X | X | X | ||
ANSI Z540-1-19945 | X | X | X | X | |
ISO 9001:2015 | X | X | X | X | X |
유럽 / 중동 / 아프리카 / 인도
COFRAC, ENAC, ISRAC, NABL, Poverka, SANAS, TURKAK 및 UKAS를 비롯하여 자동차 산업을 위한 IATF 16949:2016과 같은 품질 표준에 대한 현지 승인을 받으십시오. UKAS는 모든 키사이트의 영국 및 아일랜드 서비스 센터의 물리, 치수, 기계, 열역학, 광학, 전기, RF/마이크로파를 포함한 다양한 파라미터에 대한 승인을 제공합니다.
현지 ISO/IEC 17025 인증과 승인 범위를 확인해 보십시오.
유럽 / 중동 / 아프리카 / 인도 선택 가이드 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
결과물 | 키사이트 교정 |
키사이트 교정 + 불확실도 |
키사이트 교정 + 불확실도 + 가드밴딩 |
인증받은 교정 |
키사이트 표준 실험실 교정 |
1차 실험실 표준1 | X | ||||
인증서의 승인 기관 기호3 | X | X | |||
측정 가드밴드2 | X | X | X | ||
측정 불확실도 | X | x | X | X | |
조정 | X | X | X | X | X |
수령 상태 데이터 보고서 | X | X | X | X | X |
배송 상태 데이터 보고서4 | X | X | X | X | X |
교정 인증 | X | X | X | X | X |
샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 |
유럽 / 중동 / 아프리카 / 인도 표준 컴플라이언스 | |||||
ANSI Z540.3-2006 | X | ||||
ISO/IEC 17025:2017 | X | X | X | X | |
ANSI Z540-1-19945 | X | X | |||
ISO 9001:2015 | X | X | X | X | X |
아시아 / 호주
ANAB, CNAS, JCSS, KOLAS, NATA, SAC, SAMM 및 TAF를 비롯하여 자동차 산업을 위한 IATF 16949:2016과 같은 품질 표준에 대한 현지 승인을 받으십시오. 현지 승인 기관은 호주, 중국, 일본, 한국, 말레이시아, 싱가포르, 대만, 중국에 있습니다.
현지 ISO/IEC 17025 인증과 승인 범위를 확인해 보십시오.
아시아/오스트레일리아 선택 가이드 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
결과물 | 키사이트 교정 |
Z540-1 교정 |
키사이트 교정 + 불확실도6 |
키사이트 교정 + 불확실도 + 가드밴딩 |
인증받은 교정 |
키사이트 표준 실험실 교정 |
1차 실험실 표준1 | X | |||||
인증서의 승인 기관 기호3 | X | X | ||||
측정 가드밴드2 | X | X | X | |||
측정 불확실도 | X | X | X | X | X | |
조정 | X | X | X | X | X | X |
수령 상태 데이터 보고서 | X | X | X | X | X | X |
배송 상태 데이터 보고서4 | X | X | X | X | X | X |
교정 인증 | X | X | X | X | X | X |
샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 | 샘플 교정 보고서 |
아시아/오스트레일리아 표준 컴플라이언스 |
||||||
ISO/IEC 17025:2017 | x | x | x | x | ||
ANSI Z540-1:19945 | x | x | x | x | x | |
ISO 9001:2015 | x | x | x | x | x | x |
주석
1 Josephson Junction과 같은 1차 실험실 표준은 국가 측정 기관에 상응하는 최저 측정 불확실도에 사용됩니다.
2 디바이스가 관련 사양을 갖지 않을 경우, 가령 교정 계수에 대해 전력 센서를 특성화할 때와 같은 경우에는 가드밴딩을 사용할 수 없거나 가드밴딩이 제공되지 않습니다. 가드밴딩 결과물은 국가의 승인 기관 요건에 따라 달라질 수 있습니다.
3 주: 새 계측기의 옵션 "-1A7"은 인증 기관(AB) 기호를 포함하지 않습니다. 초기 공장 배송 시 AB 기호가 필요한 경우에는 “Laboratory Accreditation and Accreditation Body Symbols”라는 기술 개요를 참조하십시오.
4 조정한 경우에만 제공됩니다.
5 주: 일부 레거시 계측기의 경우, 교정 절차에 ISO / IEC Guide 98-3에 따른 측정 불확실도 대신 테스트 불확실도 비율(TUR)이 포함됩니다.
6 키사이트 교정 + 불확실도는 중국, 대만, 중국, 싱가포르 및 한국에서 제공됩니다. 다른 아시아 국가의 경우 Z540-1을 주문하십시오. Z540-1 표준 컴플라이언스를 확인하려면 키사이트에 문의하십시오.
컴플라이언스 대비 툴킷
혁신적인 테스트 자산 보호
참고 자료
다른 도움이 필요하십니까?