키사이트에서 코히어런트 전송 테스트에 사용할 수 있는 복잡한 변조 광 신호의 생성과 분석 장비를 제공합니다. 멀티채널 임의 파형 생성기는 일반적으로 복잡한 변조 신호를 합성하는 데 사용됩니다.

광 변조 분석기는 신호 품질을 판별하고 IQ 변조 및 복조용으로 설계된 콤포넌트를 평가할 수 있도록 물리적 계층에서 변조된 복잡한 광학 신호에 대한 세부적인 통찰력을 제공합니다.

키사이트는 현재와 미래에 활용할 수 있도록 최대 1 Tb/s까지 테스트가 가능한 다양한 광 변조 분석 및 합성 장비를 제공합니다.

포스터 - 400G 상품 출시

[an error occurred while processing this directive]

다른 도움이 필요하십니까?