무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
코히어런트 플러그형 모듈 테스트 솔루션
업계 최초의 완전한 400ZR 모듈 검증 솔루션
코히어런트 플러그형 모듈 검증에 적합하도록 설계
S1205A 솔루션은 라인 측에서 최대 74Gbaud의 코히어런트 변조를 사용하여 50GAUI-1, 100GAUI-2, 200GAUI-4, 400GAUI-8 클라이언트 인터페이스를 갖춘 트랜스시버를 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 예를 들어, QSFP-DD 플러그형 모듈은 OIF 400ZR, IEEE 400GBASE-ZR 또는 400ZR+ MSA 사양에 대해 테스트할 수 있습니다.
400ZR 플러그형 모듈을 위한 완전한 테스트 솔루션
키사이트 S1205A는 400ZR 플러그형 검증을 위한 완벽한 테스트 솔루션으로, 다음과 같은 테스트를 지원합니다.
- 광 송신기 테스트(EVM, 반송파 주파수 오프셋 I/Q 및 편극 스큐, OSRN, Rin 등).
- 기능 테스트(모듈 PHY 스트레스 테스트, CMIS 테스트, 진단 모니터링)
이 솔루션은 400ZR 멀티벤더 상호운용성 테스트에 적합하도록 맞춤 설계되었으며, 완전 자동식 생산 테스트를 위해 간소화할 수 있습니다.
곧 공개될 800ZR 및 800LR 트랜스시버 테스트
현재 차세대 800G 코히어런트 링크에 대한 표준화 작업이 진행 중이며 기호 속도가 120 GBd로 두 배 증가할 것이라고 예상되고 있습니다. 키사이트는 이미 이러한 기술을 설계 및 검증하기 위한 도구를 제공하고 있습니다. 예를 들어, G800GE-02와 N4391B 광 변조 분석기를 결합하면 400G 및 800G 코히어런트 플러그형 모듈과 C-대역(800ZR) 및 O-대역(800LR)의 콤포넌트를 테스트할 수 있습니다.
역량 확대
생산성을 높이고 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 액세서리와 페어링하여 지금 기존 하드웨어의 활용도를 높이십시오.
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스: 광 트랜시버 테스트 솔루션
다른 도움이 필요하십니까?