오실로스코프를 소프트웨어와 번들로 묶어 비용을 절감하세요.

애플리케이션 소프트웨어가 번들로 제공되는 MXR 시리즈 오실로스코프를 최대 30% 할인으로 구매하실 수 있습니다. 한시적인 프로모션을 확인하세요.

Highlights

Design Without Compromise

 Keysight's Infiniium MXR B-Series oscilloscopes have hardware-accelerated, automated analysis tools, extra-low, front-end noise, and uncompromised performance so engineers can test faster, shorten time to market, and design without compromise using an oscilloscope that delivers dependable results.

  • Up to 70% faster jitter analysis (compared to MXR A)
  • 65% faster power integrity analysis (compared to MXR A)
  • 45% faster FFTs (compared to MXR A)
  • 15% faster USB 2.0 compliance testing (compared to MXR A)
  • 500 MHz to 6 GHz on all 4 or 8 analog channels
  • Accurate measurements with effective number of bits (ENOB) up to 9.0, and a noise floor as low as 43 µV
  • 8-in-1 instrument integration: oscilloscope, logic analyzer, protocol analyzer, DVM, counter, real-time spectrum analyzer, frequency response analyzer, and waveform generator in one unit
  • Full HD 1920 x 1080 resolution on a 15.6-inch display that can be extended or duplicated to a large monitor
  • Upgradeable in every possible way with dozens of options to make testing faster, easier, and less prone to human error

Bundles and Trade-In Programs

MXR504B Larger view

Choose a Pre-Configured Bundle and Save

Save up to 30% when you purchase a new MXR B-Series oscilloscope and choose the pre-configured bundle that best fits your needs.

MSOS604A S-Series oscilloscope showing an eye diagram

Trade-In Your Old Oscilloscope

Trade in your current S-Series, 9000-Series, MXR A-Series, or competitor's oscilloscope and get credit up to 60% towards a new MXR oscilloscope.

MXR Software screenshots

Simplify Data Gathering and Analysis

The MXR B-Series offers a robust suite of powerful software for signal integrity, power integrity, protocol trigger and decode applications as well as compliance test applications.

The Infiniium MXR B-Series Offers

  • Real-time spectrum analysis, ideal for testing fast-changing signals
  • >750,000 UI/s eye diagrams at 10 bits
  • 6 GHz on 8 channels
  • 16 GSa/s on 8 channels
  • 200 Mpts per channel memory, standard
  • Full upgradeability, no exceptions

Key Specifications

Bandwidth

0.5 – 6 GHz

Analog Channels

4 or 8, upgradeable

Sampling Rate

16 GSa/s

Standard Memory

200Mpts/ch

Waveform Update Rate

>200,000 wfms/sec

Want to see more specifications?

[an error occurred while processing this directive]

KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠른 혁신을 이루십시오.

디지털 및 RF 테스트의 복잡성이 증가함에 따라, KeysightCare를 통해 최종 제품의 품질 보장과 함께 프로젝트 일정을 최적화하고 리스크를 완화할 수 있습니다.

이 페이지에 소개된 장비에는 업그레이드 옵션과 함께 KeysightCare Assured 1년 보증이 포함되어 있습니다.

  • 장비의 가동 시간을 최대화하고 다운타임이나 오작동으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
  • 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다.
  • 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
  • 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하세요.
KeysightCare Lab

Featured Resources

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

Want help or have questions?