검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
노이즈 소스
NFA 시리즈 노이즈 지수 분석기, X-시리즈 신호 분석기 및 네트워크 분석기에 사용할 수 있는 다양한 노이즈 소스.

특정 요구에 맞는 노이즈 소스
키사이트 346, 347, SNS 및 USB 시리즈 노이즈 소스를 활용하면 다양한 키사이트 분석기에서 10 MHz ~ 60 GHz 범위의 노이즈 지수 측정이 가능합니다.
노이즈 소스 지원 | ||||
---|---|---|---|---|
Y-Factor 장비 | SNS 시리즈 | 346 시리즈 | 347 시리즈 | USB 스마트 노이즈 소스 |
CXA | X | X | X | X |
EXA | X | X | X | X |
MXA | X | X | X | X |
PXA | X | X | X | X |
UXA | X | X | X | X |
NFA | X | X | X | X |
M9391A PXIe 벡터 신호 분석기 | X | X | X | X |
M9393A PXIe 고성능 벡터 신호 분석기 | X | X | X | X |
M9421A/M9410A/M9411A/M9415A VXT PXIe 벡터 트랜스시버 | – | X | X | X |
FieldFox 휴대형 분석기 | – |
X | – |
X |
콜드 소스 장비 | ||||
PNA 벡터 네트워크 분석기 | – |
X | – | X |
PXIe 벡터 네트워크 분석기 | – |
X | – |
X |
노이즈 소스와 노이즈 지수 측정에 대한 자세한 정보가 필요하면 노이즈 지수 분석기와 노이즈 소스
를 방문하십시오
적합한 시리즈 찾기
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?