검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠

고성능 노이즈 지수 측정
노이즈 지수 분석기는 노이즈 지수 측정을 수행하기 위한 전용 솔루션입니다. 가장 기본적인 형태의 노이즈 지수 분석기는 수신기와 정확한 전력 감지기, 그리고 노이즈 소스에 전력을 공급하기 위한 회로로 구성됩니다.
고성능 키사이트 NFA X-시리즈 노이즈 지수 분석기는 가변적인 대역폭을 갖추어 스펙트럼 분석기 기반 측정 시스템처럼 협대역 디바이스의 측정이 가능합니다.
간편한 노이즈 지수 측정 설정
NFA 시리즈 노이즈 지수 분석기를 활용하면 간단하지만 유용한 메뉴를 통해 복잡한 측정 설정이 간소화됩니다. 내장되어 있는 지원 버튼이 주요 기능과 원격 프로그래밍 명령을 제공하므로 측정 설정 시 설명서가 필요 없습니다.
낮은 노이즈 지수를 통한 장비 불확실도 측정
노이즈 지수를 측정할 때 주의해야 하는 주요 파라미터는 바로 측정 불확실도입니다. NFA는 장비 불확실도가 낮아 제조업체 콤포넌트의 정확하고 반복 가능한 측정에 도움이 됩니다.
측정 스루풋 증가
제조 환경에서는 빠른 측정 속도와 반복성이 굉장히 중요합니다. 이제 NFA 시리즈 노이즈 지수 분석기는 주파수 리스트 및 스위프 평균화 가능과 같이 측정 시간을 줄이고 스루풋을 높일 수 있는 다양한 기능을 포함합니다.
[an error occurred while processing this directive]
올바른 툴을 사용하여 기능 확장
생산성을 향상하는 데 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화하는 올바른 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어를 보완하여 기존 하드웨어의 기능을 더욱 향상시키십시오.
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?