검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 대형 멀티노드 네트워크 에뮬레이션
- 새로운 인터페이스 유형, 프로토콜 및/또는 테스트 사례를 적용할 수 있도록 쉽게 확장
- 유니캐스트/멀티캐스트 라우팅, 브리징, IPv6, VPN, MPLS, PPP, TCP/IP, 캐리어 이더넷 및 자동차 이더넷을 포함하여 폭넓은 프로토콜 지원
- Linux 또는 Windows를 운영 체제가 설치된 PC와 이더넷 카드 등 최소한의 하드웨어에서 실행
- 가상 네트워크 인터페이스 카드(VNIC) 드라이버를 통한 강력한 테스트 및 분석 플랫폼 기능
자동화된 네트워크 프로토콜 검증을 위한 산업 표준
문제: 제품 품질 불량
제품 수명 주기 내내 디바이스 설계를 검증해야 합니다. 디바이스의 프로토콜 소프트웨어가 사양을 충족하는가? 규정을 준수하지 않는 네트워크 콤포넌트에서 수신되는 트래픽을 디바이스가 얼마나 효과적으로 처리하는가? 새로운 개발이 기존 코드에 어떻게 영향을 미칠 수 있는가?
개발 막바지에 제품 문제를 찾아서 처리하려면 많은 시간과 비용이 초래될 수 있으므로, 이러한 질문에는 정확한 답변이 요구될 뿐 아니라 빠른 해결이 필요합니다.
해결책: 비용을 줄여주고 자신감을 높여주는 검증
키사이트의 IxANVL(자동화된 네트워크 검증 라이브러리)을 사용하면 다양한 프로토콜 라이브러리와 유틸리티를 활용해서 쉽고 빠르게 프로토콜 컴플라이언스 및 상호운용성을 검증할 수 있습니다.
향상된 GUI와 유연한 테스트 자동화 기능 덕분에 사용법이 간단한 IxANVL은 많은 이점을 제공합니다. 대형의 멀티노드 네트워크를 에뮬레이션하는 방식으로 비용을 줄일 수 있을 뿐 아니라 보다 효율적인 테스트와 보다 빠른 제품 출시가 가능합니다. 또한 철저하고 광범위한 자동 테스트로 제품 품질에 대한 자신감을 높일 수 있습니다.
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?