무엇을 찾고 있습니까?
주요 특징
- MIMO 및 대량 MIMO O-RU 테스트 및 검증을 위한 고성능 DU 에뮬레이터
- 프론트홀 인터페이스에서 O-RAN 트래픽을 재생, 캡처, 분석할 수 있도록 Open RAN Studio와 통합
- 단일 네트워크 테스트 장비에서 미래에 대비한 CUSM 플레인 프론트홀 검증
- 대량 MIMO 빔포밍 테스트 요구를 충족하는 확장 가능한 프론트홀 데이터 전송 속도
- 고밀도 및 고성능 클럭 품질 분석 도구
- 현실적인 테스트를 위해 장애가 내장된 채로 PTP, SyncE 및 디지털 클럭 분석
- ITU-T 권장 사항 및 O-RAN 사양에 따른 클럭 품질 측정
- 디바이스와 네트워크에서 병렬로 다중 클럭 경로 테스트
- 공유 및 병렬 테스트 실행을 위한 확장 가능한 다중 사용자 아키텍처
- 유연한 레퍼런스 클럭 입력/출력을 다양한 실험실 타이밍 인프라와 프론트홀 타이밍 토폴로지에 사용할 수 있습니다
- 시스템 운영을 위한 직관적인 웹 기반 사용자 인터페이스
- 종합적인 Python/REST 테스트 자동화 및 사용의 용이성
MIMO 및 대량 MIMO O-RAN 무선 장치에 대한 종합적인 검증
개방형 프론트홀 아키텍처와 gNB 분리를 위해서는 O-RU, O-DU, O-CU의 분리된 RAN 요소에 대한 종합적인 분석이 필요합니다. 성공적인 5G 배포를 위한 핵심 요소인 무선 장치(O-RU)는 RF와 디지털 도메인을 연결하며 스펙트럼 효율성, 에너지 절약 및 비용 절감에 영향을 미칩니다. 칩셋 벤더와 NEM들은 O-RU(O-RAN Radio Unit)를 배치할 때 , 5G가 약속하는 커버리지와 용량, 사용자 경험을 보장하기 위해 O-RAN 컴플라이언스, 대량 MIMO 빔포밍 및 성능에 대한 테스트가 필요합니다.
Open RAN Studio 솔루션 포트폴리오를 확장하는 키사이트 시간 동기화 분석기는 MIMO 및 대량 MIMO O-RU(O-RAN Radio Unit)에 대한 CUSM 플레인 테스트와 검증에 사용되는 고성능 O-DU 에뮬레이터입니다.
5G 성공을 위해 강력한 타이밍 인프라 보장
타이밍과 동기화는 다양한 네트워크 및 산업에 필수적인 요소로 대두되었습니다. 이더넷 기반 프론트홀이 5G RAN(Radio Access Network)에 도입되면서 RAN에 있는 디바이스의 동기화에 대한 요구가 더 커졌습니다. 이제 많은 RAN 디바이스가 향상된 정확도로 이더넷 기반 동기화 기술을 지원해야 합니다.
키사이트의 시간 동기화 분석기는 디바이스와 네트워크의 동기화 성능을 테스트할 수 있도록 클럭 품질 분석 기능을 제공하므로 다양한 디지털 클럭, 패킷 클럭, 이더넷 PHY 클럭, 대상 5G O-RAN, xHaul 전송을 비롯하여 클라우드 및 데이터 센터 네트워크까지 분석이 가능합니다.
관련 리소스
시간 동기화 분석기에 관해 자세히 알아보려면 키사이트로 연락하십시오.