PerfectStorm ONE

Perfect Storm One

언제, 어디서나 엔터프라이즈 어플리케이션 및 보안 테스트 수행

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • 소형 폼 팩터로 전력 필요량 감소
  • 통합 아키텍처로 BreakingPoint 및 IxLoad 소프트웨어로 운영 가능
  • 사용량 기준 지불 방식으로 CAPEX 감소
  • SSL 및 IPsec에 대한 하드웨어 기반 가속화로 우수한 성능 제공
  • 이중 속도를 지원하는 유연한 인터페이스 제공

언제 어디서나 경제적인 보안 테스트 가능

문제점 : 복잡한 IT 인프라 강화에 대한 부담

오늘날 IT 인프라는 사물 인터넷, 모바일 기술 등의 트렌드에 따라 어플리케이션 진화, 데이터 센터 포트 증가, 네트워크 트래픽 폭증 문제를 겪고 있습니다. 여기에 최신 악성 위협의 급증도 혼란을 가중시키고 있습니다.

지속적인 네트워크 성능과 보안 유지를 위해서는 대규모 네트워크 인프라를 테스트, 검증할 수 있는 정교한 도구가 필요합니다. 유감스럽게도 이러한 솔루션은 상당한 공간과 전력을 필요로 하는 경우가 많으며 이는 IT 인프라의 성능과 보안에 대한 가시성을 확보해야 한다는 점에서 비용 부담까지 있는 어려운 과제입니다.

솔루션 : 실제 트래픽으로 엔터프라이즈 네트워크 검증

키사이트의 PerfectStorm ONE으로 조직의 규모에 관계없이 언제, 어디서나 엔터프라이즈 어플리케이션 및 보안 테스트를 수행할 수 있습니다. 1GbE/10GbE 어플라이언스는 수백만 개의 실제 환경을 시뮬레이션함으로써 인프라, 단일 디바이스 또는 전체 시스템을 테스트하고 유효성을 검증하는 데 도움을 줍니다.

장비 공급 업체는 PerfectStorm ONE으로 POC(Proof-of-Concept) 테스트랩을 구축할 수 있으며 맞춤형 트래픽 시나리오로 고객 평가를 수행할 수 있습니다.

서비스 제공 업체는 이 강력한 솔루션으로 최적의 디바이스와 올바른 크기의 데이터 센터를 선택할 수 있습니다. 또한 PerfectStorm ONE은 작은 크기로 전력 소비량이 적은 만큼 협소한 랩 공간에서 고성능 제품이 필요한 경우 이상적인 솔루션입니다.

다른 도움이 필요하십니까?