PerfectStorm ONE 1GE/10GE 어플라이언스

PerfectStorm ONE 1GE/10GE 어플라이언스

엔터프라이즈 어플리케이션 및 보안 테스트

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • 언제, 어디서나 엔터프라이즈 등급 어플리케이션 및 보안 테스트
  • BreakingPoint 및 IxLoad 어플리케이션을 지원하는 통합 아키텍처
  • 당장은 소프트웨어 라이센싱 업그레이드를 통해 경제적인 4Gbps 성능 확보, 최대 80Gbps의 미래 요구에 맞도록 손쉬운 확장 가능
  • 고성능을 필요로 하는 고객용으로 설계된 소형 폼 팩터와 적은 필요 전력으로, 협소한 실험실 공간에서도 적은 전력 소비로 사용이 가능
  • SSL 및 IPsec에 대한 하드웨어 기반 가속화로 우수한 성능

실제 트래픽™으로 엔터프라이즈 네트워크 검증

테라비트급 PerfectStorm 플랫폼을 토대로 구축된 PerfectStorm ONE™ 어플라이스는 수백만 개의 실제 최종 사용자 환경을 시뮬레이션하여 인프라, 단일 디바이스 또는 전체 시스템을 테스트하고 검증할 수 있도록 대기업, 서비스 공급자 및 기술 벤더들에게 스테이트풀 어플리케이션과 악성 트래픽을 생성할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

휴대성과 성능, 가성비 이점을 독자적으로 조합한 PerfectStorm ONE를 사용하여 조직은 언제 어디서든 IT 인프라를 최적화하고 강화하는 데 필요한 정확한 어플리케이션, 공격 및 부하 동작을 사용해서 엔터프라이즈급 성능과 보안 테스트를 수행할 수 있습니다.

PerfectStorm ONE을 사용하면 하나의 소형 디바이스로 네트워크 및 보안 POC(proof-of-concept)와 평가가 용이해집니다. 이 POC는 대기업과 서비스 공급자는 최적의 디바이스와 적합한 규모의 데이터 센터를 선택할 수 있도록 지원하며 디바이스 벤더들에게 실제 트랙픽 부하가 걸린 상태로 제품의 성능과 탄력성 및 처리량을 완벽히 시연할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

다른 도움이 필요하십니까?