검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 새로운 BreakingPoint Live AppSim을 사용하여 보다 현실적인 어플리케이션 조합으로 프로덕션 트래픽 재생성
- AppStack IxFlow(NetFlow + 특수 확장)를 사용하여 어플리케이션 유형, 대역폭 분포 및 시간 동작을 포함한 네트워크 트래픽 역학 기록
- 캡처와 같은 실제 트래픽 페이로드를 저장하지 않고 트래픽 메타데이터 정보(NetFlow)를 사용하여 데이터 처리 표준 유지
- 최대 7일간의 네트워크 트래픽 메타데이터 저장과 최대 1일간의 트래픽 요약 테스트 구성 내보내기
- 더 빠른 검증을 위해 계수 승산을 사용하는 테스트 스케일링
- 독립형 또는 분산 배포의 탄력적인 배포 및 성능 스케일링
- 간단하고 시각적인 웹 UI로 NetFlow 메타데이터 분석 및 합성
프로덕션 네트워크 트래픽 인사이트를 테스트 환경을 위한 실제 트래픽 자극으로 변환
문제: 실험실에서 프로덕션 네트워크의 현실성 재현
제어된 테스트 환경에서 프로덕션 네트워크 트래픽을 미러링하는 것은 항상 시간이 많이 걸리고 복잡하며 종종 실망스러운 프로세스였습니다. 엔터프라이즈 및 서비스 제공자 네트워크 사업자와 네트워크 장비 제조업체(NEM)는 장애 분석을 위해 프로덕션 네트워크 트래픽 조건을 복제하거나 배포 전에 아키텍처 및 장치를 검증하는 데 귀중한 시간과 리소스를 낭비합니다.
오늘날 점점 더 복잡해지고 있는 네트워크, 동적 애플리케이션 및 사용자 행동으로 인해 문제를 식별하고 해결하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다.
솔루션: 네트워크 인사이트로 BreakingPoint 트래픽 현실성 강화
가시성과 테스트에 관한 키사이트의 전문 지식이 결합된 TrafficREWIND는 프로덕션 네트워크 트래픽을 복제하여 보다 효율적인 서비스 및 네트워크 롤아웃을 제공합니다.
TrafficREWIND는 프로덕션 네트워크 인사이트를 충실도가 높은 테스트 트래픽 구성으로 변환하여 시장을 선도하는 키사이트의 BreakingPoint 어플리케이션 및 보안 테스트 솔루션에 사용할 수 있습니다.
비전 네트워크 패킷 브로커에서 사용할 수 있는 키사이트의 AppStack 기능에는 키사이트의 고유한 NetFlow 확장인 IxFlow가 포함되어 있어 어플리케이션 수준의 인사이트를 TrafficREWIND에 제공합니다. 이 풍부한 NetFlow 메타데이터에는 다양한 네트워크 활동과 프로덕션 네트워크에서 볼 수 있는 어플리케이션 및 디바이스 동작도 포함되어 있습니다.
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?