Threat Simulator SANS 리뷰

SANS가 공격 시뮬레이션과 제어 검증 분야에서 탄탄한 토대를 갖춘 키사이트테크놀로지스의 Threat Simulator 플랫폼을 살펴보았습니다. SANS의 리뷰에서 확인할 수 있는 Threat Simulator의 특징은 다음과 같습니다.

  • 포괄적인 공격 및 테스트 시나리오와 이용 사례 집합 포함
  • 사용이 쉬우며, 직관적인 인터페이스와 다양한 시각화 기능을 통해 복잡한 공격 경로를 간단하게 구축할 수 있음
  • 상상할 수 있는 모든 유형의 평가를 자동화할 수 있어 정교한 테스트를 수차례 반복할 수 있음
  • 평가 일정을 쉽게 예약해 연속적인 검증 지원

여러분은 여러분의 생각만큼 안전하지 않습니다

키사이트의 파트너와 고객이 직접 겪은 실제 사례들을 소개합니다.

  • Threat Simulator는 한 글로벌 식품 및 음료 제조업체가 공격의 80%를 차단하지 못하고 있다는 사실을 발견했습니다
  • Threat Simulator는 미국의 한 지방 정부 의회에서 SSL 검사를 시행하지 않아 공격의 70%가 경계 방어 체계를 통과하고 있다는 사실을 밝혀냈습니다
  • Threat Simulator는 미국의 한 핀테크 회사가 보유한 웹 어플리케이션 방화벽(WAF)이 심각도가 높은 웹 어플리케이션 공격의 32%와 전체 보안 공격의 50%를 놓치고 있다는 사실을 알아냈습니다
  • Threat Simulator는 한 법률 사무소가 피싱 및 이메일 보안 공격을 전혀 막지 못하고 있으며 콘텐츠 필터링의 효과는 73%밖에 되지 않는 사실을 발견했습니다

헤드라인이 아닌 영웅이 되십시오

공격자가 방어 체계를 테스트할 때까지 기다리지 마십시오. 네트워크 보안 방어 체계를 강화하려면 지금 바로 문의하시기 바랍니다.