무엇을 찾고 있습니까?
USB 소스 측정 장치
4사분면 작동을 지원하는 3채널 20V/120mA USB 소스 측정 장치입니다.
U272xA는 4사분면 작동을 지원하는 3채널 USB SMU입니다. 또한 독립형 모듈 또는 모듈러 디바이스로도 사용이 가능하므로 USB 모듈러 장비와 DAQ 제품군의 다른 모듈과 함께 사용할 경우 확장 및 소형 솔루션으로 활용할 수 있습니다.
빠른 설치를 위해 U272XA와 키사이트 Measurement Manager(AMM) 소프트웨어를 함께 제공합니다.
AMM 소프트웨어에 번들로 제공되는 Command Logger를 사용하여 쉽게 구성 명령에 대한 캡처 및 검토를 로깅할 수 있습니다. 코드 변환기는 Command Logger 파일을 VEE, VB, C++, C# 코드 조각으로 변환하여 사용자가 쉽게 프로그래밍할 수 있도록 도와줍니다.
선택 품목인 키사이트 U2941A 파라메트릭 테스트 픽스처는 SMT 및 DIP IC를 포함한 반도체 부품 테스트에서 U2722A USB 소스 측정 장치(SMU) 사용을 보완하도록 설계되었습니다.
키사이트 U2700A 시리즈 USB 모듈러 장비가 2009년 Design News의 Golden Mousetrap Award에서 최고의 제품 부문 수상작으로 선정되었습니다. Design News의 Awards Program은 20년이 넘는 세월 동안 제품 설계 부문의 엔지니어링 혁신과 창의성을 기리고 있습니다.
키사이트의 U2723A USB SMU는 제20회 연례 Electronic Design, Strategy News(EDN) Innovation Awards에서 DC 및 저주파수 테스트 부문 수상 제품으로 선정되었습니다. 이러한 어워드는 뛰어난 엔지니어링 전문가와 획기적인 제품을 선정하며 수상자와 수상 제품은 동종업계 종사자들이 선택합니다.
혁신적인 테스트 자산 보호
다른 도움이 필요하십니까?