검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U270xA 시리즈 USB 모듈러 오실로스코프는 최대 샘플링 속도가 1 GSa/s이고 메모리 깊이가 32 MB이면서 대역폭이 100 MHz 및 200 MHz인 스코프 범위를 제공하므로 더 긴 시간 동안 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
속도가 중요하거나, 디지털 멀티미터가 충분히 빠르게 샘플링하지 않거나, 오실로스코프가 테스트에 적합한 분해능을 제공하지 않을 경우 U2500A 시리즈 USB 디지타이저가 더 나은 솔루션입니다. 디지타이저 제품은 샘플링 속도와 분해능이 높아 정확한 파형 분석이 가능합니다. 이러한 다기능 모듈은 독립형 장비로 또는 모듈식 디바이스(U2781A 제품 섀시와 함께 사용 시)로 작동할 수 있습니다.
이러한 모듈은 트랜션트 신호 분석이나 위상에 민감한 분야의 동시 데이터 수집과 같이 채널당 샘플링 속도가 높아야 하는 경우에 적합합니다.
특징
- U270xA 시리즈 USB 스코프의 경우 최대 200 MHz의 대역폭, 1 GSa/s의 높은 샘플링 속도(인터리빙), 32 MB의 메모리 깊이.
- U2500A 시리즈 USB 동시 다기능 모듈의 경우 최대 2MSa/s/ch의 동시 샘플링.
- 각 U2500A 시리즈 동시 다기능 모듈에는 아날로그 입력 채널 4개(14비트 또는 16비트 분해능), 아날로그 출력 채널 2개, 프로그래밍 가능한 24비트 디지털 입력/출력이 있습니다.
- 고속 USB 2.0, USBTMC-USB488 표준(Microsoft® Windows® 운영 체제와 호환).
- 독립형 또는 모듈러 장치로 작동합니다.
- 사용하기 쉬운 번들형 소프트웨어.
- 키사이트 VEE, LabVIEW 및 Microsoft® Visual Studio®를 포함하여 다양한 ADE와 호환.
Visual Studio와 Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
[an error occurred while processing this directive]
혁신적인 테스트 자산 보호
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?