검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
LTE/LTE-Advanced 멀티채널 테스트 솔루션
LTE/LTE-Advanced RF 멀티채널 테스트 – 시간 동기화된 PXIe 하드웨어, 세계적인 소프트웨어 어플리케이션, 측정 기술 세트가 멀티채널 LTE/LTE-Advanced 테스트 솔루션의 필수 구성요소를 제공합니다.
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
컴팩트한 디자인의 멀티채널 LTE-A PXI 신호 생성기와 신호 분석기 테스트 솔루션으로 더욱 정확한 정보를 빠르게 얻을 수 있습니다. 이 테스트 솔루션은 세계적인 수준의 Signal Studio 소프트웨어를 사용하여 LTE-A 파형을 생성하고, 89600 VSA/WLA 소프트웨어로 여러 대의 분석기에 연결됩니다. RF 성능과 변조 도메인을 빠른 속도로 동시에 측정, 확인, 분석하므로 복잡한 캐리어 어그리게이션과 MIMO 설계의 타이밍 및 신호 품질 문제를 효과적으로 분석할 수 있습니다.
그림의 구성은 단순한 예시로서, 특정 테스트 요건에 따라 조정 가능합니다.
기능
- 공간 멀티플렉싱 MIMO용 시간 동기 PXI 벡터 신호 분석기와 벡터 신호 생성기
- 대역간 캐리어 어그리게이션 및 UL과 DL의 동시 측정을 위해 개별적으로 미세 조정된 채널
- 다양한 LTE-A 캐리어 어그리게이션 어플리케이션을 지원하기에 충분한 신호 생성 및 분석 대역폭
- 컴팩트한 디자인과 확장성 – 지금 필요한 기능만 구입한 후 LTE 표준의 진화에 따라 업그레이드를 통해 다른 채널이나 기능 추가
성능
- 최대 160MHz의 신호 생성 및 분석 대역폭
- M9391A PXIe VSA에서 5ns 미만, M9381A PXIe VSG 채널 간 20ns 미만의 시간 동기화
- LTE EVM: 0.36% 미만(4x4, 10MHz BW, 2GHz)
측정 어플리케이션 및 소프트웨어
- Signal Studio 소프트웨어를 이용하여 검증 및 성능 최적화를 거친 애질런트 LTE-A MIMO와 캐리어 어그리게이션 참조 형식을 생성합니다.
- 89600 VSA 소프트웨어를 사용하여 멀티채널 동시 시각화 및 심층 분석을 수행합니다.
- 백플레인 트리거 툴, 샘플 파형, VSA 셋업 파일이 지원되는 MIMO 툴킷으로 테스트 속도를 높입니다.
Web Standard Configurations
Prev
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Next
Extend the capabilities for your LTE/LTE-Advanced 멀티채널 테스트 솔루션
Featured resources for the LTE/LTE-Advanced 멀티채널 테스트 솔루션
Related Products
Want help or have questions?