PXI 시그널 컨디셔닝

RF 및 마이크로파 측정의 경우, PXI 다채널 신호 컨디셔너가 신호 처리의 다음 단계 요구사항을 충족할 수 있도록 아날로그 신호를 수정합니다. 신호 조정 예로는 앰프, 감쇠, 변환 및 필터링이 있습니다.

  • 모듈식 소프트웨어 정의 빌딩 블록은 다양한 테스트 요구에 적합하도록 유연한 시스템 구성을 제공합니다.
  • 커넥터 호환성 덕분에 PXIe 하이브리드 섀시의 다른 테스트 및 자동화 모듈과 쉽게 통합이 가능하며 PXI 폼 팩터는 모듈식 시스템 설계에 대한 정부 요구사항을 준수합니다.
  • LabVIEW, Lab Windows/CVI, Visual Studio® C, C++, C#, Visual Basic® 및 MATLAB®에 포함된 드라이버, 소프트 전면 패널 및 프로그래밍 예로 개발 시간을 단축할 수 있습니다.
  • 단일 벤더 솔루션으로 통합이 용이해지고 기술 지원이 간소화됩니다.
[an error occurred while processing this directive]

다른 도움이 필요하십니까?