무엇을 찾고 있습니까?
PXI 오실로스코프 및 디지타이저
키사이트 디지타이저는 모듈러 아키텍처에 기반한 아날로그-디지털 컨버터 다기능 카드입니다. 키사이트의 PXI 디지타이저 솔루션은 PXIe 광대역 디지타이저와 PXIe 절연 디지타이저를 포함합니다.
키사이트 디지타이저는 모듈러 아키텍처에 기반한 아날로그-디지털 컨버터 다기능 카드입니다. 키사이트의 PXI 디지타이저 솔루션은 PXIe 광대역 디지타이저와 PXIe 절연 디지타이저를 포함하고 있습니다.
PXIe 광대역 디지타이저
키사이트의 광대역 디지타이저는 최대 2 GHz 순간 아날로그 대역폭으로 3.2 GS/s에서 실행할 수 있으며 선택한 펌웨어 옵션에 따라 다양한 기능을 구현할 수 있는 Xilinx® Virtex-6 FPGA가 내장되어 있습니다.
PXIe 절연 디지타이저
키사이트의 절연 디지타이저는 250 mV ~ ±256 V의 입력 범위와 16비트 분해능의 20 MSa/s 샘플링 속도를 지원하는 2개의 절연 입력 채널을 갖추고 있습니다. 절연 디지타이저는 최대 1024개 기록의 세그먼트화된 메모리 기능으로 채널당 32MSa를 저장할 수 있기 때문에 다시 초기화하지 않고도 다중 데이터 버스트를 지원합니다.
PXIe 오실로스코프
오실로스코프 SFP(소프트 전면판)가 있는 키사이트의 PXIe 오실로스코프는 단순한 디지타이저가 아닙니다. InfiniiVision PXIe 모듈러 오실로스코프는 PXI를 위해 키사이트의 InfiniiVision 벤치탑 오실로스코프 기술과 패키지를 활용합니다. 200MHz~1GHz의 대역폭을 지원하고 아날로그 채널 2개가 있으며 고속 5GSa/s 샘플링 속도를 제공합니다.
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the PXI 오실로스코프 및 디지타이저
Want help or have questions?