검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
고성능 PXI 시스템
키사이트의 혁신적인 기술이 퀀텀, 항공우주 방위 등의 부문에서 최신 혁신을 지원합니다. M5000 시리즈는 다음과 같은 네 가지 고성능 PXIe 모듈로 구성됩니다.
- M5200A PXIe 디지타이저
- M5201A PXIe 하위 변환기
- M5300A PXIe RF AWG
- M5301A PXIe 베이스 밴드 AWG
- M5302A PXIe 디지털 I/O
M5000 시리즈와 확장성 옵션을 갖춘 M9046A 섀시를 사용하여 PXI 시스템을 구축하면 해당 분야에서 필요로 하는 성능과 요구를 충족할 수 있습니다.
[an error occurred while processing this directive]
양자 제어
M5000 시리즈는 맞춤 제어 솔루션을 설계할 필요가 없는 완전한 디지털 솔루션인 키사이트 양자 제어 시스템(QCS)의 중추 역할을 합니다.
양자 제어에 사용하던 전통적인 하드웨어의 아날로그 LO와 믹서는 잦은 교정을 필요로 하고 누출 노이즈를 초래하며 시스템의 성능과 관련해 느린 드리프트에 기여합니다. 키사이트의 M5000 시리즈는 이러한 구성 요소가 전혀 필요하지 않아 보다 쉽게 사용이 가능하며 독보적인 노이즈 성능과 개선된 장기적 안정성을 제공합니다.
적합한 툴을 사용하여 기능 확장
생산성을 향상하는 데 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화하는 올바른 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어를 보완하여 기존 하드웨어의 기능을 더욱 향상시키십시오.
혁신적인 테스트 자산 보호
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?