주요 특징

전자 문제 해결 최적화

결함을 분리하는 프로세스는 예측이 불가능합니다. 분석을 간소화하고 결함 감지를 가속화하며 도달하기 어려운 지점을 더 쉽게 조사할 수 있는 다목적 4.5 디지트 멀티미터(DMM)를 장착하십시오. 키사이트 U1250 휴대용 디지털 멀티미터(U1251B, U1252B 및 U1253B)는 가장 까다로운 요건과 어플리케이션을 충족하는 강력한 성능과 기능을 제공합니다.

  • 최대 0.025%의 기본 DCV 정확도로 신속하게 이상 징후 식별
  • 내장 배터리 충전으로 소유 비용 절감
  • Bluetooth®를 통한 무선 데이터 로깅으로 생산성 향상
  • 내장된 구형파 생성기 및 주파수 카운터 활용
  • OLED 모델에서 고대비와 넓은 시야각 제공
  • 전자 장치 문제 해결을 위한 모든 필수 액세서리 포함

키사이트 휴대형 디지털 멀티미터로 문제를 신속하게 기록

  • 키사이트 미터 로거 소프트웨어를 사용하여 추세 플롯 또는 테이블 형식으로 PC에 DMM 측정 기록
  • IR-Bluetooth® 어댑터(옵션)로 모바일 디바이스에서 안전하게 측정값 모니터링
  • 세계 최초의 OLED 휴대형 디지털 멀티미터(U1253B 모델)를 사용하여 어둡고 각도를 벗어난 상황에서도 실내에서 수정처럼 선명한 시야 확보

U1250 휴대형 멀티미터

KEY SPECIFICATIONS

분해능

4.5 digits

Max Reading Speed 

7 readings/s

Basic 1-Year DCV Accuracy

0.03% to 0.025%

 Connectivity

IR to USB or Bluetooth®

소프트웨어

Handheld Meter Logger 

자세한 사양을 원하십니까?

[an error occurred while processing this directive]

다른 도움이 필요하십니까?