검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U1190 시리즈 3.5디지트 휴대형 클램프 미터
[an error occurred while processing this directive]
주요 특징
일하는 장소에 맞게 제조된 휴대형 클램프 멀티미터
키사이트의 U1190 시리즈 클램프 멀티미터는 보다 편리하고 안전하게 일하는 데 도움이 되는 기능을 내장하고 있습니다. 튼튼한 케이스에 담긴 채 제공되는 이 인체공학적 휴대형 디지털 멀티미터(DMM)는 손으로 편하게 쥘 수 있으며 엄지 손가락을 누르는 것만으로 기능을 선택할 수 있습니다. 키사이트 클램프 멀티미터는 휴대형 DMM 기능을 탑재하고 있어 대부분의 다른 클램프 멀티미터와 차별화됩니다.
- 고유 와이어 분리기는 번들의 개별 와이어를 격리하고 측정하는 데 도움이 됩니다
- LED 플래시라이트가 내장되어 있어 어두운 곳에서도 쉽게 문제 해결이 가능합니다
- 시각적, 청각적 연속성 경고가 제공되므로 시끄러운 곳에서도 신호음을 놓칠 일이 없습니다
- Vsense 비접촉 전압 감지 기능이 뜨겁거나 전류가 흐르는 와이어에 높은 AC 전압이 존재함을 경고합니다
- 휴대형 DMM이 저항, 커패시턴스, DCV, ACV, DCA, ACA, DCµA, ACµA 측정 기능을 제공합니다
- CAT III 600 V / CAT IV 300 V 안전 정격으로 작업자가 보호됩니다
알림:
1) U1191A 및 U1193A 휴대형 클램프 미터(3 ½디지트)는 2022년 10월 1일에 단종됩니다. 이 제품을 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2022년 9월 30일입니다. 키사이트는 이 제품에 대해 표준 기간인 5년 동안 세계 정상급 지원을 계속해서 제공할 예정입니다.
2) U1192A 및 U1194A 휴대형 클램프 미터(3 ½디지트)는 2023년 4월 1일에 단종됩니다. 이 제품을 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2023년 3월 31일입니다. 키사이트는 이 제품에 대해 표준 기간인 5년 동안 세계 정상급 지원을 계속해서 제공할 예정입니다.
플래시라이트가 내장된 고유 와이어 분리기
U1190 시리즈 클램프 미터에는 고유한 와이어 분리기가 있어 번들의 개별 와이어에 대한 측정을 쉽게 격리하고 측정할 수 있습니다. 또한 U1192A, U1193A, U1194A 모델에는 다음 품목이 제공됩니다.
- 어두운 곳에서 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있도록 테스트 영역을 밝혀주는 내장 LED 플래시라이트
- Vsense, 뜨겁거나 전류가 흐르는 와이어로부터 보호하는 고유한 비접촉식 전압 감지 방법
주요 사양
분해능
3.5디지트
Max Reading Speed
초당 3회 판독
Basic 1-Year DCV Accuracy
0.5%
배터리 수명
200시간
죠 입구
31 ~ 37 mm
자세한 사양을 원하십니까?
[an error occurred while processing this directive]
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?