검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
DC 전원 솔루션
적합한 하드웨어와 맞춤형 소프트웨어의 결합
편의성과 지원
어플리케이션별 소프트웨어와 키사이트의 신뢰할 수 있는 하드웨어로 전력 측정 문제를 해결하십시오. 키사이트의 표준 또는 맞춤형 하드웨어 솔루션을 사용하면 어플리케이션에 맞는 최적의 테스트 구성을 완성할 수 있습니다. 키사이트의 글로벌 네트워크를 사용하면 솔루션을 쉽게 복제할 수 있을 뿐만 아니라 설치된 장비를 쉽게 유지보수 할 수도 있습니다. 현장뿐만 아니라 글로벌 서비스 센터를 통해서도 교정과 수리가 가능합니다.
까다로운 측정을 보다 쉽게
키사이트의 DC 전원 솔루션은 측정을 정확하게 수행하고 지루한 작업을 자동화할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 키사이트의 PathWave BenchVue 고급 전원 제어 및 분석 소프트웨어는 시간에 따라 전압과 전류 측정값을 캡처합니다. 갑자기 전력이 추가로 요구될 경우 원활한 작동을 보장하기 위한 동적 부하 테스트도 수행할 수 있습니다. 다양한 전력 레벨에서 효율성 테스트 수행시 분석을 자동화하고 빠른 결과를 얻을 수 있습니다.
적합한 솔루션 찾기
가장 까다로운 측정 과제에 적합한 솔루션 선택
적합한 툴을 사용하여 기능 확장
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.
주요 리소스
다른 도움이 필요십니까?