시리얼 비트 오류율 테스터

[an error occurred while processing this directive]

주요 특징

뛰어난 신호 무결성과 분석 역량

차세대 기술 개발을 위해서는 세계 정상급 신호 무결성과 분석 기능이 필요합니다. 키사이트는 최대 40 Gb/s로 작동하는 컴퓨터, 비디오, 데이터콤 및 텔레콤 어플리케이션의 디지털 인터페이스에 대한 정확하고 효율적인 특성화, 컴플라이언스, 제조 테스트를 위한가장광범위한 시리얼 BERT 제품을 제공합니다. 키사이트의 혁신적인 기술로 가장 어려운 측정 과제도 해결할 수 있습니다.

  • 500 MHz ~ 32 GHz
  • 통합 분석 소프트웨어
  • 프로그래밍 가능한 패턴, 방대한 일반 스트레스 패턴 라이브러리
  • 다중 계측기 BERT 소프트웨어를 사용한 간편한 설정
  • 선택 가능한 패턴 길이, 마크 공간 밀도 비율, 디지털 에러 주입
[an error occurred while processing this directive]

시리얼 BERT의 역량을 확대하십시오.

추가 기능으로 시리얼 BERT 시리즈를 맞춤화하십시오. 이러한 추가 기능은 원래 계측기와 함께, 혹은 그 후 언제나 구매 가능합니다. 키사이트와 함께라면 언제나 최신 역량을 확보할 수 있습니다.

다른 도움이 필요십니까?