임의 파형 및 펄스 생성 기능이 있는 USB 모듈러 함수 생성기

U2761A는 20 MHz 함수 생성기로 10개의 표준 파형과 펄스 및 임의 파형 생성 기능을 제공합니다. 이 제품은 일반 비독점인 표준 고속 USB 2.0 인터페이스를 사용하므로 손쉽게 연결이 가능하며 플러그 앤 플레이 기능으로 사용자가 빠르게 테스트를 설정 및 구성할 수 있습니다. 보통 크기의 함수/임의 파형 생성기로, U2781A USB 모듈러 제품 섀시의 모듈러 장치나 독립형 장치로 유연하게 작동합니다. 키사이트테크놀로지스의 USB 모듈러 장비(MI) 제품군을 선택하면 노트북 PC와 함께 강력한 테스트 장비를 가방에 넣어 쉽게 가지고 다닐 수 있습니다.

번들형 키사이트 관리 매니저(AMM) 소프트웨어는 PC 화면의 개별 창을 통해 친숙한 전면 패널 인터페이스를 제공하므로 U2761A의 빠른 설정이 가능합니다. 임의 파형은 AMM에 포함된 임의 파형 편집기를 사용해서 쉽게 생성할 수 있습니다.

USB 인터페이스를 PC와 사용법이 간단하고 다양한 기능을 제공하는 소프트웨어(장비에 번들로 제공)에 연결해서 측정을 시작하십시오.

특징

  • 휴대용 소형 모듈
  • PC에 대한 간단한 USB 인터페이스 설정
  • 사용이 간편한 소프트웨어

키사이트 U2700A 시리즈 USB 모듈러 장비가 2009년 Design News의 Golden Mousetrap Award에서 최고의 제품 부문 수상작으로 선정되었습니다. Design News의 Awards Program은 20년이 넘는 세월 동안 제품 설계 부문의 엔지니어링 혁신과 창의성을 기리고 있습니다.

PathWave BenchVue USB Function Generator Pro 소프트웨어

USB 함수 생성기를 직관적으로 연결 및 제어하고 화면 이미지를 캡처하며 보다 효율적인 분석을 위해 데이터 측정값을 기록할 수 있습니다.
  • 마우스 클릭으로 쉽게 함수 생성기를 제어합니다.
  • 여러 장비를 동시에 시각화합니다.
  • 오실로스코프 앱에서 측정된 트레이스를 드래그-앤-드롭하여 임의 파형 프로그래밍이 가능합니다.
  • 최소한의 계측기 지식으로 자동화된 테스트 시퀀스를 생성합니다.
  • 새로운 계측기를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이선스를 받습니다.
[an error occurred while processing this directive]

다른 도움이 필요하십니까?