검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PXI 임의 파형 발생기
키사이트의 모듈러 임의 파형 발생기는 높은 샘플링 속도와 높은 비트 분해능을 함께 제공하므로 설계자는 레이더, 위성 및 주파수 가변 시스템의 정확한 테스트를 위한 이상적인 파형을 생성할 수 있습니다.
키사이트의 PXI 임의 파형 발생기(AWG)는 이전에 경험하지 못한 놀라운 성능으로 복소 광대역 파형을 생성해줍니다. 단일 계측기에서 높은 샘플링 속도와 높은 비트 분해능을 함께 제공하므로 설계자는 레이더, 위성 및 주파수 가변 시스템의 정확한 테스트를 위한 이상적 파형을 생성할 수 있습니다. 최대 500 MHz의 변조 대역폭과 65 dBc 이상의 스퓨리어스가 없는 다이나믹 레인지를 특징으로 하는 PXI 임의 파형 발생기를 광대역 I/Q 업컨버터와 결합시키면 마이크로파 주파수에서 1 GHz의 변조 대역폭을 얻을 수 있어 IF 및 RF 하위 시스템 테스트를 위한 실제적 신호 시뮬레이션이 가능해집니다.
[an error occurred while processing this directive]
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the PXI 임의 파형 발생기
Want help or have questions?