M9300 시리즈 임의 파형 발생기

M9331A arbitrary waveform generator
[an error occurred while processing this directive]

주요 특징

넓은 대역폭과 넓은 동적 범위 신호를 동시에 생성

M9300 시리즈 임의 파형 발생기(AWG)는 우수한 신호 품질에 높은 해상도와 넓은 대역폭 파형을PXIe폼팩터로 제공합니다. 레이더, 위성 및 주파수 애자일 통신 시스템을 위한 가장 사실적인 파형을 생성하십시오.

  • 최대 1.25 GSa/s, 채널당 500 MHz의 대역폭
  • 최대 15비트 분해능
  • 유연한 신호 생성
  • 가장 까다로운 설계를 자신 있게 디버그하기 위한 우수한 신호 정확도
  • 디바이스에 최대 스트레스를 가하기 위해 깨끗한 신호 또는 왜곡된 신호 생성
  • 유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더 이상 제공되지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.

전례 없는 성능

M9300 시리즈는 설계자들이 상용 AWG에서 이용 가능한 고급 디지털-아날로그(DAC) 기술에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 각 모듈은 2개의 고속 DAC를 통합하여 각 채널에서 500 MHz의 신호 대역폭과 -65 dBc 이하의 스퓨리어스 없는 동적 범위(SFDR, Spurious-Free Dynamic Range)를 생성합니다. 다수의 신호 컨디셔닝 경로를 통해 DAC 출력이나 싱글 엔드와는 다르게 설계할 수 있습니다.

일부 AWG에서는 사용자가 출력 채널의 수와 차동 출력 간 균형을 맞춰야 합니다. 하지만 M9300 시리즈는 두 가지를 모두 제공하므로 설계를 간단히 마무리하고 테스트 경로의 하이브리드 필요성을 제거할 수 있습니다. 또한 각 채널은 I/Q 업컨버전을 위한 베이스 밴드 신호 또는 IF 형태로 파형을 출력할 수 있습니다.

Arbitrary waveform generator M9331A

주요 사양

샘플링 속도

1.25 GSa/s

비트 분해능

10 또는 15비트

아날로그 대역폭

1 GHz

스퓨리어스 없는 동적 범위(SFDR)

65 dBc

[an error occurred while processing this directive]

다른 도움이 필요십니까?