검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
BT2200 충전-방전, 리튬 이온 셀 형성 및 테스트 솔루션
[an error occurred while processing this directive]
주요 특징
차세대 리튬 이온 셀을 테스트하기 위한 빠른 구성
BT2200 충전-방전 플랫폼은 비용 효율적이며 쉽게 구성할 수 있는 리튬 이온 셀 형성 및 수명 주기 셀 사이클링을 지원합니다. 모듈식 설계는 ± 6 A ~ ± 800 A 범위의 최대 전류가 필요한 셀을 지원하며 섀시당 최대 256개의 셀 또는 채널을 지원합니다. 셀 요구 사항이 바뀌고 용량이 증가함에 따라 다양한 채널 구성을 빠르게 배포할 수 있습니다.
- 채널당 최대 800 A의 소스 및 싱크 전류
- 4선 감지를 통해 셀의 전압을 정확하게 조절
- 병렬 채널로 구성된 단일 고전력 채널 역할을 하는 사용자 채널로 프로그래밍 간소화
- 분리된 충전, 방전, 사전 충전 한계로 셀 보호
- 충전, 방전, 대기, DCIR, 사전 충전 단계의 고유한 시퀀스 생성
- 전압, 전류, 전력, 암페어*시간, 와트*시간, ΔV/Δt, ΔI/Δt, ΔV, ΔI 측정
- 회생 전력으로 효율성 개선
- USB 또는 LAN(LXI Core)으로 제어
단순/정밀 리튬 이온 형성 지원
리튬 이온 셀을 형성하는 경우, 다단계 충전-방전 프로세스가 고품질 SEI(Solid Electrolyte Interphase) 계층을 형성할 수 있습니다. 보통 속도가 좀 더 느린 다단계 프로세스와 보다 빠르지만 단순한 프로세스 사이에서 균형을 잡아야 합니다. 시퀀스를 통해 BT2200 시리즈가 다양한 난이도의 컨디셔닝 시퀀스를 처리할 수 있습니다.
- 각각 최대 50개의 단계를 보유하는 고유한 시퀀스를 최대 256개까지 생성할 수 있습니다.
- 이 단계에서 충전, 방전, 대기 상태, 또는 DC 내부 저항(DCIR) 측정이 시작됩니다.
- 각 단계에 측정 및 테스트 조건을 추가합니다.
주요 사양
메인프레임당 모듈
8개
모듈당 셀
2( ±100 A) ~ 32( ±6 A)
셀당 최대 전류
± 6.25 ~ ± 800 A
최대 전압
6.0 V
연결 방식
LAN 및 USB
자세한 사양을 원하십니까?
[an error occurred while processing this directive]
역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?