Highlights

RF 마이크로웨이브 스위치 매트릭스는 테스트 계측과 테스트 대상 장치(UUT) 사이에 RF 마이크로웨이브 신호의 자동 라우팅을 제공합니다. 일관된 신호 경로를 제공하고 테스트 자동화를 지원하며 신호 컨디셔닝을 자주 포함합니다.

키사이트는 성숙된 개발 및 납품 프로세스를 이용해서 수천 개의 맞춤형 스위치 매트릭스를 설계하고 구축했습니다. 각각의 매트릭스는 고객의 특정 어플리케이션을 위해 숙련된 시스템 엔지니어가 신중하게 최적화합니다. 어플리케이션을 위한 최고의 콤포넌트 사양, 규정된 제조 프로세스 및 철저한 테스트를 통해 품질과 성능을 보장합니다.

키사이트는 필요한 맞춤화의 정도에 따라 두 개의 플랫폼을 제공합니다.

Z2091B 시리즈 RF 스위치 매트릭스
키사이트의 완전 맞춤형 RF 스위치 매트릭스는 표준 토폴로지로 배열된 기본 RF 스위치, 복잡한 RF 스위치와 기타 신호 라우팅, 매우 복잡한 맞춤형 토폴로지로 배열된 컨디셔닝 콤포넌트 등 매우 다양합니다. 키사이트는 상용 고객, 항공우주, 방위 및 정부 고객을 포함한 다양한 고객에게 매우 광범위한 스위치 매트릭스 설계를 제공해왔습니다.

L8990M 모듈러 스위치 매트릭스
키사이트의 L8990M 모듈러 스위치 매트릭스는 전면판 장착 RF 스위칭을 위해 단순하고 유연한 플랫폼의 비용 효과적이고 배송이 빠른 솔루션을 제공합니다. L8990M은 최대 67GHz 신호 주파수의 2U 랙 장착식 인클로저에서 최대 30개의 스위치 채널을 지원할 수 있고 4U 높이 인클로저에서는 최대 66개의 스위치 채널을 지원할 수 있기 때문에 광범위한 RF 및 통신 제품과 디바이스를 테스트할 수 있는 능력을 제공합니다.

Want help or have questions?

국가 선택