주요 특징

배터리, IoT 디바이스의 핵심

편리함과 휴대성에 대한 요구가 증가하면서 훨씬 더 작은 배터리 구동식 사물인터넷(IoT) 디바이스가 필요해지고 있습니다. 즉, 그 어느 때보다 배터리 수명이 중요합니다. 하지만 배터리 수명을 측정하고 관리하기란 쉽지 않습니다.

키사이트 X8712A는 DC 전력 분석기, 20 W 또는 80 W 배터리 드레인 분석기 소스/측정 유닛(SMU) 모듈, RF 이벤트 감지기 및 전용 소프트웨어를 하나의 통합 솔루션으로 제공하는 IoT 디바이스 배터리 수명 최적화 솔루션입니다.  

  • 손쉽게 배터리 수명을 예상합니다.
  • 매끄러운 범위 조정으로 동적 전류를 측정합니다. 
  • 서브시스템별로 총 소비량을 세부적으로 분류합니다.
  • 100 MHz ~ 2.9 GHz 범위의 RF 이벤트를 감지합니다.
  • 40 dB 범위에서 RF 이벤트를 감지합니다.
  • Bluetooth®, WLAN, Zigbee, NB-IoT, LoRa, Sigfox를 포함하여 다양한 무선 기술을 지원합니다.
  • KS833A2A PathWave 이벤트 기반 전력 분석 소프트웨어로 실제 작동 모드에서 디바이스를 검증합니다.

배터리 가동 시간을 예측하는 것이 중요하지만, 그것으로 충분하지는 않습니다.

IoT 디바이스의 배터리 활용도를 높이기 위해서는 어떤 RF 및 분기 회로 이벤트가 배터리 충전 소비를 유발하고 있는지 이해해야 합니다.이렇게 원인을 파악하고 나면 배터리 가동 시간을 최적화하는 하드웨어 및 펌웨어 프로그래밍 결정을 내릴 수 있습니다.

[an error occurred while processing this directive]
IoT Device Battery Life Optimization Solution

X8712A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?