시간에 따라 변하는 전열(ETH) 모델을 생성해 후속 전열 시뮬레이션 속도를 보통 10배까지 대폭 높여 줍니다. W3050E Pathwave 전열 시뮬레이터가 필요합니다. 동적 ETH 모델은 모든 ADS 회로 시뮬레이터와 함께 사용할 수 있습니다.

주요 특징

W3051E PathWave 전열 동적 모델 생성기의 주요 특징:

  • PathWave ADS(Advanced Design System)에서 재사용할 수 있도록 동적 전열(ETH) 모델을 생성합니다.
  • 보통 10배, 최대 100배까지 동적 ETH 시뮬레이션 속도를 높입니다.
  • 동적 ETH 모델은 또한 고조파 밸런스와 선형 회로 시뮬레이터를 사용해서 정상 상태에서도 작동합니다.
  • 전제 조건: W3050E PathWave 전열 시뮬레이터가 필요합니다.

W3051E PathWave 전열 동적 모델 생성기는 ADS에서 재사용할 수 있도록 동적(트랜션트) 전열(ETH) 모델을 컴퓨팅하고 생성합니다. 또한 알려지지 않은 대상의 수에 따라 보통은 10배, 많게는 100배까지 동적 전열 시뮬레이션 속도를 높여 줍니다.

W3051E는 ADS에서 회로 엔버로프 또는 트랜션트-콘볼루션 회로 시뮬레이터와 함께 사용할 경우 폐쇄 루프 동적 회로 전열 공동 시뮬레이션을 위해 ADS 내에 통합됩니다. 선형 또는 고조파 밸런스 회로 시뮬레이터를 사용한 정상 상태 전열 시뮬레이션에도 생성된 동적 ETH 모델을 사용할 수 있습니다.

W3051E는 다중 기술(IC-package-laminate-PCB) 경계와 관련한 동적 전열 시뮬레이션도 지원합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?