UXR1104A는 110 GHz, 4채널, UXR-시리즈 실시간 infiniium 오실로스코프입니다.

주요 특징

Infiniium UXR은 10비트 고분해능으로 초고성능 수집을 제공하는 최초의 실시간 오실로스코프 시리즈입니다. 110 GHz의 대역폭을 동시에 지원하는 최대 4개 채널을 통해 각각 놀라운 256 GSa/s의 속도로 동시 샘플링을 수행하는 Infiniium UXR은 엔지니어와 과학자가 체험할 수 있는 세계 최고의 성능, 초저노이즈 및 높은 신호 충실도를 제공함으로써 가장 빠른 현상까지도 이해하고 차세대 기술과 연구를 보다 신속하게 수행할 수 있도록 지원합니다.

 

  • 110 GHz 대역폭
  • 4개의 풀 대역폭 채널
  • 모든 채널에서 256 GSa/s의 샘플링 속도
  • 최대 2 Gpts의 메모리
  • 10비트 ADC
  • 현장 자체 교정을 위한 선택적 교정 모듈
  • 새로운 AutoProbe III 인터페이스를 사용한 견고한 1 mm 입력
  • 고속 SDA 및 클럭 복구 포함
  • 사용자 정의 기능 포함
  • 인화 인듐(InP) 프로세스 및 칩셋

포함 내역:

  • USB 키보드와 마우스
  • 견고한 1 mm 암-1 mm 암 어댑터
  • 렌치, 2 mm 두께, 이중 종단, 6 mm 및 7 mm에 적합
  • 토크 렌치, 4 in-lb, 6 mm, 오픈 엔드
  • 토크 렌치, 8 in-lb, 5/16인치
  • 이중 종단 토크 렌치, 4 및 10 in-lb, 14 mm, 오픈 엔드
  • 어댑터, 동축 직선 2.92 mm 잭-2.40 mm 잭, 50 Ω, 40 GHz
  • 견고한 1 mm 암-2.92 mm 암 커넥터 세이버 어댑터
  • 손목 스트랩과 코드가 있는 ESD 매트
  • 힐 그라운드 스트랩

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?