UXR0134A는 13GHz, 4채널, Infiniium UXR-시리즈 실시간 오실로스코프입니다.

주요 특징

  • 13 GHz의 대역폭
  • 4개의 전체 대역폭 채널
  • 10비트 ADC
  • 모든 채널에서 128 GSa/s의 샘플링 속도
  • 최대 2 Gpts의 메모리
  • 110 GHz로 업그레이드 가능
  • AutoProbe II 인터페이스는 기존 InfiniiMax 프로브와 호환됩니다
  • 현장 자체 교정을 위한 선택적인 교정 모듈
  • 고속 SDA 및 클럭 복구 기능 포함
  • 사용자 정의 기능 포함

포함 내역:

  • USB 키보드 및 마우스
  • 3.5 mm(암)와 3.5 mm(암) 연결용 커넥터 세이버 어댑터 5개 키트
  • 커넥터 세이버 칼라 10개 키트
  • 토크 렌치, 8 in-lb, 5/16인치
  • 손목 스트랩과 코드가 있는 ESD 매트
  • 힐 접지 스트랩
  • Quantity 2 N5442A 정밀 BNC 어댑터(50 Ω)

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?