무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U9361M RCal 수신기 교정기
RCal 수신기 교정기를 사용하면 복잡한 진폭과 위상 교정을 위해 테스트 대상 디바이스로 기준면을 옮길 수 있습니다.
주요 특징
- 진폭 크기 정도를 기준으로 테스트 수신 Rx 시스템 정확도 개선
- 사용하기 쉽고 간단한 명령 구조 및 자동화로 기준면을 DUT 출력으로 원활하게 이동
- 10 MHz - 110 GHz의 주파수 범위
- 손바닥 크기의 작은 USB 전력 공급 및 제어
- 내부의 정밀한 공장 교정 데이터로 인한 뛰어난 안정성과 반복 정도
- 조정 가능한 BPSK comb 변조로 진폭과 위상 모두 수정
U9361M RCal 수신기 교정기 모듈은 시스템 오류를 찾아서 수정하는 커넥터별 교정 표준들로 구성됩니다.
RCal은 시스템 경로 손실과 주파수 반응을 수정하여 테스트 대상 디바이스의 출력에서 송신기 특성을 정확하게 측정합니다.
테스트 대상 디바이스로 기준면을 옮길 수 있는 RCal은 110 GHz의 최대 주파수에 5 GHz IF의 최대 대역폭에서 절대 전력 정확도를 전송하고 IF 편평도 수정(복잡한 진폭 및 위상)을 생성할 수 있습니다.
RCal 수신기 교정기를 사용하면 정확도, 효율성 및 값을 신호 분석기로 가져올 수 있습니다.
U9361M에 관심이 있으십니까?
다른 도움이 필요하십니까?