검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U4206A Single-ended, Direct Connect Probe, 34-Channel, 4 x 160-pin
Routes to four 160-pin connectors that plug into the front panel connectors of a U4164A logic analyzer module
HIGHLIGHTS
- 34채널
- Soft Touch Pro
- 싱글 엔드
- 쿼드 x 160핀 직접 연결
U4206A는 한쪽 끝에 표준 Soft Touch Pro 커넥터가 있는 직접 연결 프로브/케이블이며, U4164A 로직 분석기 모듈의 전면판 커넥터에 연결된 4개의 160핀 커넥터로 라우팅됩니다. 또한 U4164A 로직 분석기 모듈의 쿼드 스테이트 모드 또는 ¼채널 10GHz 타이밍 모드 중 어느 것에든 사용할 수 있으며 쿼드 스테이트 모드에서만 사용할 수 있도록 추가적인 클럭 한정자 신호를 포드 3과 7의 클럭 입력에 연결하는 플라잉 리드 2개를 포함하고 있습니다. U4164A 쿼드 샘플 스테이트 모드 또는 ¼채널 10GHz 타이밍 모드 작동에 대한 세부적인 사항은 U4164A 설치 설명서를 참조하십시오.
Interested in a U4206A?
Featured Resources for U4206A Single-ended, Direct Connect Probe, 34-Channel, 4 x 160-pin
Want help or have questions?