검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U1818A 액티브 차동 프로브, 100 kHz ~ 7 GHz
네트워크, 스펙트럼 및 신호 소스 분석기를 사용하여 고주파수 회로내 측정을 수행합니다.
주요 특징
- 평탄한 주파수 응답을 갖는 넓은 대역폭(+/- 1.5 dB)으로 뛰어난 측정 정확도가 보장되며 최상의 제품 사양을 얻는 데 도움이 됩니다.
- 10 MHz ~ 7 GHz에서 노이즈 지수가 -130 dBm/Hz 미만으로 낮아 낮은 신호 진폭에서 측정할 수 있습니다.
- 키사이트의 RF 및 마이크로파 계측기 프로브 전력 포트 또는 벤치탑 전원 공급기에서 유연하고 편리한 바이어싱
주: 프로브 헤드는 포함되어 있지 않으므로 별도로 주문해야 합니다.
권장 프로브 헤드
N5380B InfiniiMax II 12 GHz 차동 SMA 어댑터
N5381B 12 GHz InfiniiMax 차동 솔더인 프로브 헤드
N2839A InfiniiMax II 12 GHz 차동 브라우저
N5425B 12 GHz InfiniiMax ZIF 솔더인 프로브 헤드
N5426A 12 GHz InfiniiMax ZIF-팁–키트 10
키사이트 U1818A 100 kHz ~ 7 GHz 액티브 차동 프로브는 네트워크, 스펙트럼 및 신호 소스 분석기를 사용하여 고주파수 회로내 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다. 주파수 응답이 평탄하고 노이즈 지수가 낮고 장비 연결로부터 직접 전력을 공급받는 U1818A를 사용하면 키사이트의 RF 분석기 동적 범위를 충분히 활용하면서 측정이 가능합니다.
RF 프로브에 대한 자세한 정보가 필요하면 키사이트 RF 프로브를 참조하십시오.
U1818A에 관심이 있으신가요?
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?