주요 특징

  • 포인트 앤 클릭 방식의 사용하기 쉬운 웹 인터페이스
  • 내장된 NetStack, PacketStack, AppStack, SecureStack, MobileStack 기능
  • 복원력이 뛰어난 액티브-액티브 인라인 및 대역 외 기능
  • 최대 64개 10G 포트/최대 4개 40G 포트
  • 인라인 및 대역 외 구성을 동시 모니터링 기능
  • 키사이트 Ixia 패브릭 컨트롤러(IFC) 지원
  • 1 RU

새로운 기능: Vision One의 Voice Over IP 모니터링

데이터, 속도, 품질 및 음성 서비스에 대한 수요가 급증함에 따라 모니터링 프로브에 대한 수요도 급증합니다. Vision ONE 시스템에서 MobileStack의 일부인 키사이트의 VoIP(Voice Over IP) 모니터링을 통해 네트워크의 트래픽에 대한 가시성을 복원하고 프로브에 대한 스트레스를 완화할 수 있습니다. VoIP는 발신자와 수신자 전화번호를 모두 모니터링하는 동시에 VIP 고객을 화이트리스트에 추가하고 트래픽 증가에 따라 확장하여 프로브가 관리할 수 있는 용량으로 필요한 데이터를 수신할 수 있도록 합니다.

MobileStack 제품 페이지에서 자세한 내용을 살펴보십시오.

voip

주요 사양

Cluster management through fabric controller
Line rate forwarding, zero-packet loss architecture
Max backplane capacity
640 Gbps
Max number of 1 Gb ports
64 Ports
Max number of 10 Gb ports
64
Max number of 100 Gb ports
0
Cluster management through fabric controller
Line rate forwarding, zero-packet loss architecture
Max backplane capacity
Max number of 1 Gb ports
Max number of 10 Gb ports
Max number of 100 Gb ports
640 Gbps
64 Ports
64
0
더 보기
Cluster management through fabric controller:
Line rate forwarding, zero-packet loss architecture:
Max backplane capacity:
640 Gbps
Max number of 1 Gb ports:
64 Ports
Max number of 10 Gb ports:
64
Max number of 100 Gb ports:
0
Max number of 25 Gb ports:
0
Max number of 40 Gb ports:
4
Max number of 50 Gb ports:
0
RESTful API:
SNMP traps:
Smart, drag-and-drop, intuitive GUI:
System height:
1 RU
TAA compliant:
Visibility intelligence:
NetStack, PacketStack, SecureStack, AppStack, MobileStack

네트워크 보안 및 문제 해결을 세부적으로 볼 수 있는 단일 플랫폼

FIPS140.

FIPS 140–2 검증

키사이트 Vision ONE 및 Vision 7300 패킷 브로커는 FIPS 140-2 검증을 받았으며 DoD UC APL에 등재되었습니다.

인증 보기

키사이트와 FIPS 140–2에 대해 자세히 알아보기

문제점 : 눈에 보이지 않는 위협과의 싸움

네트워크 관리자는 보이지 않는 것과는 싸울 수 없습니다. 암호화된 트래픽에 조심스럽게 숨겨져 있는 위협은 보안 제어와 IT 팀의 감시를 쉽게 우회할 수 있습니다. 새로운 어플리케이션 또는 알 수 없는 어플리케이션의 갑작스럽고 빠른 확장으로 인한 어플리케이션 대역폭 폭발은 네트워크의 가용성과 상태를 위협할 때까지 감지되지 않을 수 있습니다. 이러한 문제를 증폭하는 방법은 여러 가지가 있지만, 네트워크의 모든 트래픽과 어플리케이션에 대한 완벽한 가시성을 얻기 위해서는 복잡한 도구를 조합해야 하는 경우가 많습니다. 또한 수많은 보안 및 성능 모니터링 솔루션을 관리하면 네트워크 성능이 저하될 수 있습니다.

솔루션: 네트워크 보안을 강화하고 성능을 최적화하는 가시성 인텔리전스

키사이트 Vision ONE™은 단일 플랫폼에서 물리적 인프라와 가상 인프라 전반의 성능 문제를 식별하고 해결할 수 있도록 지원하는 토탈 솔루션입니다. 암호화된 트래픽에 숨겨진 위협과 싸우거나 올바른 포렌식 솔루션에 올바른 데이터를 제공하는 경우에 Vision ONE은 성능에 부정적인 영향을 주지 않으면서 네트워크 보호를 강화합니다. 동급 최고의 인라인 보안 및 대역 외 분석 도구의 조합을 통해 계층화된 방어 기능을 구축하거나 엔터프라이즈 네트워크에서 발생하는 상황을 이해하는 데 도움이 되는 강력한 기반을 구축합니다. 어느 쪽이든 Vision ONE은 완벽한 네트워크 보안을 위한 중요한 단계입니다.

통합된 AppStack 기능을 통해 키사이트의 Vision ONE 네트워크 패킷 브로커(NPB)를 사용하면 Level 2-4 트래픽뿐만 아니라 Layer 7 어플리케이션 트래픽도 필터링 및 시각화할 수 있으므로 의심스러운 어플리케이션에 태그를 지정하고 감시할 수 있습니다. 이는 사용자가 승인되지 않은 지역으로부터 들어오거나 나가는 트래픽 또는 패킷, 또는 한밤중에 중요한 데이터에 대해 수행되는 의심스러운 FTP(File Transfer Protocol) 전송과 같은 악성 어플리케이션이나 비정상적인 활동을 빠르게 발견할 수 있다는 보안상의 이점을 제공합니다.

이러한 기능만으로도 지난 3년 동안 기업과 기관이 겪었던 가장 악명 높은 데이터 침해 활동을 단락 시킬 수 있었습니다.

통합된 AppStack 기능은 고객이 API(웹 어플리케이션 프로그램 인터페이스)를 통해 실시간 어플리케이션 수준 트래픽 및 메타 데이터를 보거나 필터링, 암호 해독 및 포렌식, 어플리케이션 모니터로 전송하여 추가 검사를 수행할 수 있다는 성능상의 이점도 제공합니다.

Vision ONE은 네트워크 인프라에서 필요성이 간과되었던 가장 중요한 부분입니다.

가시성 인텔리전스

키사이트의 선도적인 가시성 인텔리전스 기능을 쌓아 트래픽 분석 및 보안 도구 성능을 최적화하십시오. 네트워크 패킷 중계기, 가상 또는 클라우드 플랫폼, 방대한 인텔리전스 기능들을 함께 사용하여 툴에 필요한 트래픽의 수정, 몰딩, 전송 작업을 진행할 수 있습니다. 또한 우리는 산업별로 특화된 기능을 제공합니다. 각 기능은 물리적 데이터 센터에서든 클라우드에서든 최고의 성능을 얻을 수 있도록 특별히 설계된 설계로 실행됩니다. 자세한 내용을 알아보려면 각 스택을 클릭하십시오.

PacketStack

PacketStack

중복 제거, 헤더(프로토콜) 스트리핑, 패킷 트리밍, 버스트 보호를 통한 지능적 패킷 필터링, 조작, 전송

SecureStack

SecureStack

Active SSL, Passive SSL 암호 해독, 위협 통찰력 및 데이터 마스킹을 통한 보안 트래픽 처리 최적화

AppStack

AppStack

어플리케이션 식별, 지리적 위치 및 태그 지정, 선택적 RegEx 필터링을 통한 컨텍스트 인식, 서명 기반 어플리케이션 계층 필터링

MobileStack

MobileStack

GTP 및 SIP 상호 연관성 및 로드 분산을 통해 가시성 인텔리전스를 모바일 통신 사업자의 EPC(Evolved Packet Core)에 알맞게 조정

TradeStack

TradeStack

갭 감지, 피드 및 채널 상태, High Resolution 트래픽 통계, 마이크로버스트 감지를 포함하는 증권 정보 트래픽 모니터링 기능

KeysightVisiononeside

Vision ONE에 관심이 있으신가요?

특집 리소스

다른 도움이 필요하십니까?