무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
SL1213A Scienlab 회생 AC 에뮬레이터, 1200 VAC, 65 A, 90 kVA, 3상
성능 저하나 변압기 없이 전체 사양에서 최대 1200 VAC 달성
키사이트 SL1213A는 1.7 m 랙에 제공되는 1200 VAC, 65 A, 90 kVA, 3상 AC 에뮬레이터입니다. 옵션 SDC를 추가하면 ±1000 V, ±180 A, 120 kW, 회생 DC 전원 공급기/전자 부하로 작동합니다.
주요 특징
SL1200A 시리즈 Scienlab 회생 3상 AC 에뮬레이터를 만나보십시오
SL1200A 시리즈는 변압기를 사용하지 않고도 30 kVA부터 630 kVA까지, 최대 1,200 VAC의 모든 3상 AC 테스트 요구를 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 600 VAC와 1200 VAC의 두 전압 범위를 사용할 수 있습니다. 600 VAC 모델은 저전압 인버터 테스트를 비롯하여 EV 및 EVSE 충전 테스트 분야에 적합합니다. 1,200 VAC 모델은 크고 복잡한 테스트 설정을 하지 않고도 IEC LV-AC 한계에서 HVRT 테스트가 가능합니다.
- AC 테스트에 사용됩니다; 최대 1200 VL-L; 최대 130 A; 최대 630 kVA
- 변압기와 같은 추가 장비 없이 전체 사양에서 1200 VL-L 달성
- 효율이 85% 이상인 100% 회생(양방향) 전력 솔루션으로 에너지 절약
- 직관적인 소프트 전면 패널(SFP)을 사용하여 즉시 가동 후 실행
- EVSE / EV 충전 테스트와 같은 많은 분야에서 한 벤더가 하드웨어, 소프트웨어, 컨설팅 및 전 세계 지원 서비스를 모두 제공하는 완벽한 솔루션으로 자신감을 높이십시오
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?