이 제품은 곧 단종됩니다. 문의하기

SL1010A Scienlab BMS(Battery Management Systems) Environment는 배터리 관리 시스템의 정밀한 보안 테스트를 위해 설계되었습니다.

주요 특징

SL1010A Scienlab BMS(Battery Management System) Environment를 만나보십시오

BMS는 중요한 안전, 제어 및 규제 기능을 담당합니다. 이러한 기능에는 전압, 전류, 온도 및 충전 상태(SOC)와 같은 모니터링 파라미터가 포함됩니다. BMS는 또한 열 관리, 에너지 관리, 셀 균형 및 성능을 규제합니다.

키사이트의 Scienlab BMS Environment를 활용하면 BMS 개발 중 위에 언급한 BMS 기능을 모두 테스트하고 개선할 수 있습니다. 실제 셀 대신 Scienlab Cell Emulator를 연결하여 바로 사용할 수 있는 셀 모델을 포함한 다양한 셀 유형을 에뮬레이션합니다. 모듈러 시스템 아키텍처를 통해 시스템을 개별적으로 편집하고 유연하게 제어할 수 있습니다. 에뮬레이터는 표준화된 인터페이스를 통해 Vector 또는 dSpace 등의 HiL 환경에 구현됩니다.

  • 실제 구성 요소가 사용되지 않아 위태로운 작동 지점에서도 직원 및 제품의 안전 확보 가능
  • 셀 화학 및 배터리의 전기 에너지로부터 발생하는 위험 없음
  • 실시간 인터페이스로 테스트 시스템과 HiL 시스템 간 빠른 데이터 전송(1 Gbps)
KeysightCare Logo

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?

한국