무엇을 찾고 있습니까?
S8820A PROPSIM FS16 채널 에뮬레이션 툴세트

업계 최고의 키사이트 S8820A PROPSIM FS16 채널 에뮬레이션 툴세트를 사용하여 사용자는 전체 제품 워크플로에 걸쳐 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 실험실 벤치마킹을 수행할 수 있습니다.
주요 특징
키사이트의 S8820A PROPSIM FS16 채널 에뮬레이션 툴셋을 사용하면 연구 개발에서 승인 및 현장 성능 최적화에 이르기까지 전체 제품 워크플로에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 실험실 내 벤치마킹을 수행할 수 있습니다. 이 툴세트는 송신기와 수신기 간 동적 무선 채널을 실시간으로 에뮬레이션하는 소형 PROPSIM FS16 채널 에뮬레이터를 기반으로 합니다. 5G, LTE, 항공우주 및 방위 산업 전반에 걸친 무선 테스트에 필요한 단방향 및 양방향 페이딩 테스트 구성을 비용 효과적으로 지원합니다.
각 RF 포트의 유연한 단방향 및 양방향 작동과 함께 PROPSIM FS16 채널 에뮬레이터의 높은 모듈화 덕분에 사용자는 다음과 같은 용도의 비용 효과적인 페이딩 성능 테스트 시스템을 구현할 수 있습니다.
- 5G 디바이스 MIMO 및 MIMO OTA 페이딩 테스트
- 5G 기지국 MIMO 또는 업링크 전용 Massive MIMO 테스트
- WLAN 802.11ax 액세스 포인트 및 디바이스
- 자동차 무선 연결 검증
- WLAN 802.11ax 액세스 포인트 및 클라이언트 테스트
- 키사이트 가상 드라이브 테스트 툴셋
PROPSIM FS16은 3MHz ~ 44GHz 범위의 넓은 RF 주파수 범위와 매우 넓은 즉각 신호 대역폭 기능을 지원하므로 다음과 같은 사용 사례에서 현실적이고 반복 가능한 저비용 실험실 테스트가 가능합니다.
실험실에서의 종단 간 실제 성능 테스트

5G는 하이브리드 빔포밍을 통해 더 넓은 신호 대역폭과 mmWave 주파수 및 대량 MIMO를 포함한 새로운 고급 기술을 도입합니다. 관련된 복잡성을 해결하기 위해 키사이트는 가장 넓은 신호 대역폭과 가장 많은 수의 페이딩 채널을 지원하는 5G NR 채널 에뮬레이션 솔루션을 최초로 시장에 출시했습니다.
S8820A PROPSIM FS16 채널 에뮬레이션 툴셋은 실험실에서 현실적이고 반복 가능한 종단 간 성능 테스트를 수행하기 위해 설계되었습니다. 해당 솔루션은 다음을 포함한 모든 5G NR 핵심 기술 요구 사항을 해결합니다.
- 최대 400 MHz의 신호 대역폭
- 최대 1.2 GHz의 연속 캐리어 어그리게이션(CA) 방식
- 6 GHz 이하 및 mmWave 주파수에서 전도성 및 OTA(Over-The-Air) 테스트 모두에 대해 TR38.901에서 정의한 무선 채널 모델을 사용하는 대량 MIMO
툴세트는 다음과 같은 광범위한 배포 시나리오를 지원합니다.
- 5G NR 비독립형(NSA) 모드(LTE를 앵커 셀로 사용)
- 5G NR 독립형(SA) 모드
- 공존 시나리오 – 3G 및/또는 2G 셀을 포함하는 5G NR
- Wi-Fi 오프로딩 시나리오
- 802.11ax 지원 액세스 포인트 및 디바이스(최대 7.2 GHz)
채널 에뮬레이션 툴세트 확장
해당 솔루션은 S8820A PROPSIM FS16 채널 에뮬레이션 툴세트를 키사이트의 E7770A 공통 인터페이스 장치 및 키사이트의 원격 라디오 헤드(5G용 M1740A mmWave 트랜스시버)와 결합하여 6~12GHz 및 mmWave 24/28/37/44GHz 대역의 주파수도 처리할 수 있도록 확장됩니다. 사용자는 디바이스와 기지국 워크플로 전반에서의 테스트 사례를 위해 설계된 다중 OTA 프로브 챔버를 사용하여 디바이스 및 기지국 성능을 공중 무선통신(OTA)으로 검증할 수 있습니다.
PROPSIM 5G RF 페이더 플랫폼은 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오와 원활하게 통합하여 6GHz 이하 및 mmWave 대역에서의 완전한 종단 간 디바이스 성능 테스트를 위한 프로토콜 시그널링을 사용하여 복잡한 페이딩 테스트 시나리오를 일관되게 에뮬레이션합니다.
- 대량 MIMO 상호 운용성 및 성능 테스트
- 디바이스 MIMO Over-the-Air 테스트
- mmWave 상호 운용성 및 성능 테스트
- mmWave 디바이스 다중 빔 MIMO OTA(Over-the-Air) 테스트

Channel Studio 기하학적 채널 모델링 도구

F9860000A Channel Studio 기하학적 채널 모델링 도구로 S8820A 툴셋의 역량을 확대할 수 있습니다. 이 도구는 3D 안테나 모델 가져오기를 지원하며 V2X 안전 어플리케이션을 포함하여 온보드 Wi-Fi와 셀룰러 연결 테스트에 사용되는 3GPP 정의 채널 모델을 제공합니다. 또한 디바이스 간 토폴로지를 지원합니다.
F9860A Channel Studio는 최첨단 무선 전달 채널 모델링 소프트웨어입니다. 5G 테스트를 위한 이동의 동적 모델링과 사용자 정의 3D 공간 시나리오를 지원합니다.
- 3GPP 38.901 CDL FR1 및 FR2 모델
- UMi, UMa, O2I 및 I2O
- WINNER
- SCME
자세히 보기
관련 제품 및 솔루션
관련 리소스
참고 자료
다른 도움이 필요하십니까?