주요 특징

키사이트의 S8811A 디바이스 실제 네트워크 성능 툴셋을 사용하면 실제 인프라에 대해 디바이스를 테스트할 수 있습니다. S8811A 툴셋을 사용하면 최종 사용자 서비스를 통해 상용 네트워크에 연결된 실제 기지국이 있는 디바이스의 성능을 확인할 수 있습니다. 툴셋에는 결과 분석을 위한 디바이스 문제 해결 솔루션이 포함되어 있습니다.

S8811A 툴셋은 다음 기능을 제공합니다.

  • PROPSIM 5G 채널 에뮬레이터(PROPSIM FS16 또는 PROPSIM F64) 및 표준 도구 채널 에뮬레이션 소프트웨어 어플리케이션
  • MMO 및 Massive MIMO 기지국(주파수 범위 1)을 사용하여 휴대 전화, 무선 모뎀 또는 태블릿을 테스트하기 위한 즉시 실행 가능한 테스트 시나리오

툴셋은 다음으로 확장할 수 있습니다.

  • 상시 테스트를 위한 디바이스 테스트 자동화 제어 및 결과 기록
  • MMO 및 Massive MIMO 기지국(주파수 범위 1)이 있는 휴대 전화, 무선 모뎀 또는 태블릿을 테스트하기 위한 즉시 실행할 수 있는 데이터 스루풋 테스트 사례
  • 7GHz 미만 테스트를 위한 맞춤형 기하학적 채널 모델링 생성을 가능하게 하는 Channel Studio GCM 도구 소프트웨어.
  • 가상 드라이브 테스트 사례 생성을 위한 Channel Studio RF 현장-실험실 도구
  • 키사이트 Nemo 현장 테스트 도구
  • 키사이트 Nemo 5G 디바이스 분석

RF 현장-실험실 채널 모델링

RF Field to Lab Channel Modeling software

RF 현장-실험실 도구를 사용하면 현실적인 무선 인터페이스 조건에서 매끄러운 실제 환경 표현을 통해 실험실 테스트와 현장 테스트 간 차이를 쉽게 줄일 수 있습니다. 이 프로세스는 무선 디바이스와 네트워크 장비의 검증을 가속화합니다. RF 현장-실험실 도구는 반복 가능한 현실적인 실험실 기반 테스트 방법을 제공하므로 다중 설계 또는 단일 설계의 다중 버전을 비용 효과적으로 검증할 수 있습니다. 또한 전 세계 다양한 위치에서 측정된 데이터가 포함된 RF 현장-실험실 테스트 사례 라이브러리 구축이 가능합니다.

RF 현장-실험실 도구는 측정 파일에서 무선 채널 파라미터(예: Cell ID, RSRP, SNR, MIMO 상관)를 가져와서 채널 에뮬레이터용 채널 모델을 생성합니다. RF 현장-실험실 도구는 추가적인 모델링이나 사용자 입력 없이, 기록된 현장 조건을 안정적으로 복제할 수 있습니다.

Nemo 5G 디바이스 분석

Nemo 5G Device Analytics는 실험실에서 5G 칩셋 및 디바이스 테스트용으로 개발된 심층적인 문제 해결, 벤치마킹 및 분석 소프트웨어입니다.

5G Device Analytics Software

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?