주요 특징

키사이트의 S8810A MIMOTA 에뮬레이터 툴셋은 실제 무선 채널 조건의 특성을 정확하게 시뮬레이션하여 테스트 문제를 해결합니다. 이 툴셋을 사용하면 실험실 환경에서 5G 디바이스를 테스트하기 위해 안정적이고 비용 효과적으로 MIMO OTA 무선 채널 모델을 에뮬레이션할 수 있습니다.

검증된 MIMO 성능이 모바일 디바이스 사용자들의 네트워크 최적화 및 서비스 품질을 크게 높여줍니다.

S8810A 툴셋의 주요 특징:

  • CTIA, CCSA, 3GPP 및 이동통신 사업자(LTE) 필수 MIMO OTA 테스트 계획용으로 검증된 채널 모델
  • 5G MIMO 디바이스 검증을 포함하는 3GPP NR MIMO OTA Rel16 작업 항목 대상의 확장 테스트 계획
  • 종합적 OTA 테스트를 위한 MPAC 테스트 환경에서 성능이 검증된 주요 시스템 통합자의 지원

이 툴셋은 키사이트 F8800A PROPSIM F64 또는 F8820A PROPSIM FS16 멀티포트 RF 채널 에뮬레이터 플랫폼(MIMO OTA 무선 채널 모델 포함)을 기반으로 합니다. 

이 툴셋은 MIMO OTA 디바이스 테스트 목적으로 5G NR 및 LTE 셀을 에뮬레이션하기 위해 키사이트 E7515B UXM 무선 테스트 플랫폼을 사용해 확장할 수 있습니다. 키사이트는 업계에서 최초로 5G 디바이스 MIMO OTA 테스트를 위한 통합 채널 에뮬레이션 및 네트워크 에뮬레이션 솔루션을 고객에게 제공합니다.

S8810A MIMO OTA Emulator Toolset

FR1 MIMO OTA 테스트용 S8810A

Integrated solution with Keysight’s channel- and network emulation capabilities

키사이트 채널 및 네트워크 에뮬레이션 기능 통합 솔루션
 

S8810A MIMO OTA 에뮬레이터 툴셋은 산업을 주도하는 시스템 통합자의 검증을 받은 제품으로, 주요 모바일 사업자들이 디바이스 MIMO OTA 성능을 테스트하는 데 사용합니다.

이 통합 솔루션은 준비되고 검증된 업계 표준 MIMO OTA 채널 모델 및 네트워크 에뮬레이션뿐만 아니라 고차 변조 요건을 충족하기 위한 미래 지향적 RF 성능도 제공합니다.

S8810A 툴셋만의 FAST-OTA 기능은 기존 MIMOTA 테스트 방법과 비교했을 때 최대 12배 빠른 디바이스 MIMOTA 테스트 성능을 제공합니다.

FR2 MIMO OTA 테스트용 S8708A

5G NR mmWave 배포는 기지국과 모바일 디바이스에서 완전한 이동성 지원과 3D 빔 포밍에 의존합니다. mmWave 주파수에서 RF 전파 조건은 높은 차단으로 인해 FR1 주파수에 비해 훨씬 까다롭습니다.

키사이트 S8708A 5G 고급 성능 테스트 툴셋은 다음을 지원하여 mmWave 모바일 디바이스를 배포하기에 앞서 검증할 수 있도록 합니다.

  • 공간 페이딩 채널 조건에서 디바이스 MIMO OTA 데이터 성능 테스트
  • 선명한 페이딩 채널 조건에서 디바이스 멀티빔 MIM OTA 테스트
  • 5G NR mmWave 디바이스 테스트용으로 검증된 테스트 도구
S8708A 5G advanced performance test toolset

Channel Studio

F9860A Channel Studio - radio propagation channel modeling software

키사이트의 F9860000A Channel Studio를 통해 S8810A 툴셋의 역량을 확대할 수 있습니다. 업계를 선도하는 Channel Studio 소프트웨어를 사용하여 고객 고유의 채널 모델을 생성할 수 있습니다. 동적 모델링 기능에는 디바이스에 대한 원거리 전파 경로 반사와 기지국 신호에 의해 발생하는 노이즈와 기호 간 간섭을 포함하여 동적 모바일 속도, 다중 경로 프로필, 범위 지연, 기지국 안테나 상관관계가 포함됩니다.

다음에 대한 고급 무선 채널 모델링을 제공합니다.

  • 채널 에뮬레이터 플랫폼을 사용한 디바이스, 무선 시스템, 트랜스시버의 실시간 테스트 및 성능 평가
  • 무선 링크 및 시스템 수준 시뮬레이션 소프트웨어

5G 테스트를 위한 이동의 동적 모델링과 사용자 정의 3D 공간 시나리오를 지원합니다.

  • 3GPP 38.901 CDL FR1 및 FR2 모델
  • UMi, UMa, O2I 및 I2O
  • WINNER
  • SCME

자세히 보기

Nemo 5G 디바이스 분석

Nemo 5G Device Analytics는 실험실에서 5G 칩셋 및 디바이스 테스트용으로 개발된 심층적인 문제 해결, 벤치마킹 및 분석 소프트웨어입니다.

Nemo 5G Device Analytics는 키사이트 UXM과 같은 5G 신호 에뮬레이터의 메시지와 UE 메시지를 연관시켜 문제를 직관적이고 효율적으로 해결할 수 있도록 지원합니다. 더 나아가 진단을 통한 이상 징후 및 문제의 자동 감지 기능을 통해 문제 해결 프로세스를 빠르게 추적할 수 있습니다.

5G Device Analytics Software

다른 도움이 필요하십니까?