주요 특징

GTI, 모바일 기술의 획기적인 혁신을 거둔 5G 솔루션으로 선정

키사이트의 S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이션 툴셋은 처음 출시된 PROPSIM F64 5G 채널 에뮬레이터를 사용하여 사용자는 연구 개발에서 수용 및 현장 성능 최적화에 이르기까지 전체 제품 워크플로에 걸쳐 디바이스, 기지국, 디지털 무선 및 센서 시스템의 벤치마킹을 수행할 수 있습니다. 현실적인 실험실 환경에서 대부분의 테스트를 수행하기 때문에 사용자는 향상된 성숙도로 출시 시기를 최적화하고 제품 개발 및 유지보수와 관련된 비용을 절감할 수 있습니다.

업계를 선도하는 모바일 디바이스, 모뎀 및 네트워크 장비 제조업체들이 새로운 5G NR 및 4G LTE 제품 기능을 통합하고 상시 자동화된 테스트 환경에서 새로운 하드웨어와 소프트웨어 릴리스를 검증할 수 있는 채널 에뮬레이션 툴셋인 키사이트의 S8800A PROPSIM F64를 사용하고 있습니다. 전 세계 이동통신 사업자들이 S8800A 툴세트를 사용해서 운영 네트워크에 제품을 배치하거나 소프트웨어를 배포하기 전에 5G NR 및 LTE-A 디바이스와 기지국을 검증하고 있습니다.

키사이트의PROPSIM F64 채널 에뮬레이터는 항공우주 및 방위 분야에 사용할 수 있도록 3 MHz ~ 44 GHz의 주파수 범위와 GCM-MANET과 항공우주 에뮬레이션 도구 옵션을 지원합니다. 이러한 독자적인 역량을 활용해서 항공우주, 항공 전자기기, 위성 및 방위 산업에서 폭넓은 RF 및 mmWave 분야를 검증할 수 있습니다.

주요 응용 분야:

실험실에서의 종단 간 실제 성능 테스트

PROPSIM F64 채널 에뮬레이션 툴셋

5G는 하이브리드 빔포밍을 통해 더 넓은 신호 대역폭과 mmWave 주파수 및 대량 MIMO를 포함한 새로운 고급 기술을 도입합니다. 관련된 복잡성을 해결하기 위해 키사이트는 가장 넓은 신호 대역폭과 가장 많은 수의 페이딩 채널을 지원하는 5G NR 채널 에뮬레이션 솔루션을 최초로 시장에 출시했습니다.

S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이션 툴셋은 실험실에서 현실적이고 반복 가능한 종단 간 성능 테스트를 수행하기 위해 설계되었습니다. 해당 솔루션은 다음을 포함한 모든 5G NR 핵심 기술 요구 사항을 해결합니다.

  • 최대 400 MHz의 신호 대역폭
  • 최대 1.2 GHz의 연속 캐리어 어그리게이션(CA) 방식
  • 최대 16CC의 비연속 CA 방식
  • 6 GHz 이하 및 mmWave 주파수에서 전도성 및 OTA(Over-The-Air) 테스트 모두에 대해 TR38.901에서 정의한 무선 채널 모델을 사용하는 대량 MIMO

툴셋은 다음과 같은 광범위한 배포 시나리오를 지원합니다.

  • 5G NR 비독립형(NSA) 모드(LTE를 앵커 셀로 사용)
  • 5G NR 독립형(SA) 모드
  • 공존 시나리오 – 3G 및/또는 2G 셀을 포함하는 5G NR
  • Wi-Fi 오프로딩 시나리오
  • 802.11ax 지원 액세스 포인트 및 최대 7.2 GHz 대역 디바이스

채널 에뮬레이션 툴셋 확장

해당 솔루션은 S8800 PROPSIM F64 채널 에뮬레이션 툴셋을 키사이트의 E7770A 공통 인터페이스 장치 및 키사이트의 원격 라디오 헤드(5G용 M1740A mmWave 트랜스시버)와 결합하여 6~12GHz 및 mmWave 24/28/37/44GHz 대역의 주파수도 처리할 수 있도록 확장됩니다. 사용자는 디바이스와 기지국 워크플로 전반에서의 테스트 사례를 위해 설계된 다중 OTA 프로브 챔버를 사용하여 디바이스 및 기지국 성능을 공중 무선통신(OTA)으로 검증할 수 있습니다.

PROPSIM 5G RF 페이더 플랫폼은 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오와 원활하게 통합하여 6GHz 이하 및 mmWave 대역에서의 완전한 종단 간 디바이스 성능 테스트를 위한 프로토콜 시그널링을 사용하여 복잡한 페이딩 테스트 시나리오를 일관되게 에뮬레이션합니다.

  • 대량 MIMO 상호 운용성 및 성능 테스트
  • 디바이스 MIMO Over-the-Air 테스트
  • mmWave 상호 운용성 및 성능 테스트
  • mmWave 디바이스 다중 빔 MIMO OTA(Over-the-Air) 테스트
채널 에뮬레이션 툴셋

Channel Studio

F9860A Channel Studio - radio propagation channel modeling software

Extend your S8800A toolset with Keysight’s F9860000A Channel Studio. The industry-leading Channel Studio software enables you to create customer-specific channel models. Its dynamic modeling capabilities include dynamic mobile speed, multipath profile, range delay, and base station antenna correlation, including noise and inter-symbol interference caused by base station signals as well as distant propagation path reflections to the device.

Channel Studio provides advanced radio channel modeling for:

  • Real-time testing and performance evaluation of devices, radio systems, and transceivers with a channel emulator platform
  • Wireless link and system level simulation software

Applications:

  • Cellular technologies from 2G to 5G
  • Wireless LAN up to 802.11 ax/be
  • Vehicle-to-vehicle, device-to-device
  • Airborne and satellite communications
  • 5G Non-Terrestrial Networks
  • MANET and mesh networks
  • RF Field-to-Lab

Learn more

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?

국가 선택