무엇을 찾고 있습니까?
S8711A UXM 5G 테스트 어플리케이션
최신 표준을 지원하는 솔루션으로 워크플로 전반에서 5G NR 칩셋과 디바이스 분석
주요 특징
키사이트의 S8711A UXM 5G 테스트 어플리케이션은 초기 프로토타입 테스트부터 통합과 검증까지 전체 칩셋 및 디바이스 개발 워크플로에 사용할 수 있는 대화형 실시간 테스트 도구입니다.
네트워크 에뮬레이션, RF 및 기능 테스트를 위한 종합적인 도구로 구성과 파라미터화에서 높은 수준의 자율성을 확보할 수 있습니다. 사용하기 쉬우면서도 강력한 GUI, 로그 뷰, SCPI를 통한 원격 제어로 더 많은 사용 사례를 검증해 보십시오.
미래 전망:
- 내장된 동적 포트 매핑 및 스위칭 기능으로 오류 감소 및 테스트 효율성 개선
- 5G NR FR1 및 FR2(5G NR-U 포함)에서 디바이스 성능 검증
- 5G NR NSA와 SA, TDD, FDD, LTE, C-V2X, V-2X 사이드링크, GSM, GPRS, EGPRS 및 W-CDMA 연결, eCall, C-IoT에 대한 가장 폭넓은 네트워크 에뮬레이션 지원
- 빠른 처리와 유연한 대역 조합을 통한 빠른 테스트
- 추가적인 CA 구성을 위한 여러 플랫폼 연결
가장 폭넓은 기능 테스트와 RF 테스트를 통해 자신감을 가지고 측정:
- RedCap과 NTN을 포함한 최근의 개선 사항 특성화
- 가장 최근의 3GPP 표준 검증과 표준 테스트 절차를 넘어 이례적 상황까지 분석
- MIMO, CA, 링크 적응, 유연한 스케줄링, 유연한 대역 조합, 최대 IP 스루풋, AWGN 및 페이딩을 포함한 다양한 조건 하에서 칩셋 및 디바이스 RF 성능 테스트
- E2E 데이터 스루풋, 통합 IMS를 사용한 음성 및 동영상, 전력 소비, 이동성, 네거티브 테스트, IP 장애 등을 사용하여 칩셋과 디바이스의 기능 동작 분석
S8711A UXM 5G 테스트 어플리케이션은 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. RF 성능 및 기능 KPI를 통해 맞춤형 테스트 캠페인을 검증하고 네트워크 환경을 완벽히 제어해야 하는 기술 사용자를 위한 종합적인 테스트 도구입니다.
5G NR RedCap 디바이스 특성화
RedCap(레드캡)은 Reduced Capability(축소 성능) 5G NR 디바이스를 의미합니다. 3GPP는 IoT 디바이스에서 5G를 더 쉽게 사용할 수 있도록 릴리스 17에서 이 새로운 유형의 디바이스를 승인했습니다. 레드캡 5G NR을 활용하면 개발과 제조 과정에서 비용 절감이 가능합니다. 일반적으로 IoT는 웨어러블, 산업용 센서, 스마트 주택과 도시, 보안 및 감시와 같은 분야에서 저가의 디바이스를 사용합니다. 키사이트 무선 네트워크 에뮬레이션 솔루션이 어떻게 RedCap 디바이스에서 기능 및 RF 테스트를 수행하면서 비용을 줄이는 데 도움이 되는지 알아보십시오.
특집 리소스: S8711A UXM 5G 테스트 어플리케이션
관련 제품 및 솔루션
다른 도움이 필요하십니까?