주요 특징

S8703A 기능 KPI 툴셋은 디바이스 성능을 검증하기 위해 통합 및 기능 테스트를 수행하고 있는 개발 엔지니어를 위한 사용하기 쉬운 종합적인 솔루션을 제공합니다. 이 툴셋은 데이터 스루풋, 전력 소비(배터리 수명), 오디오, 모빌리티, 비상 어플리케이션 서비스, 듀얼 SIM, 그리고 BWP(Bandwidth Part)나 DSS(Dynamic Spectrum Sharing)와 같은 고급 기능과 관련한 테스트에 유연하게 사용됩니다.

이 제품의 주요 특징은 다음과 같습니다.

  • 테스트 캠페인의 생성과 구성, 실행에 활용되는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스
  • 프리캔 테스트 시나리오를 지원하는 런타임 모드와 복잡성 및 유연성 수준이 더 높은 테스트 시나리오를 만들 수 있는 고급 사용자용 개발자 모드 등 두 가지 모드 지원
  • 5G NR 및 4G 디바이스의 기능적 성능에 대한 빠른 검사를 지원하는 최적화된 테스트 실행 시간
  • 테스트 캠페인 결과를 요약하는 보고서 생성기
  • 최신 로깅, 시각화 및 디버깅 도구
  • 기술 발달에 따라 확장할 수 있는 유연한 라이센싱 옵션

S8703A 기능 KPI 툴셋은 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 사용자 경험 시나리오를 검증하려는 칩셋 제조업체, 모바일 디바이스 제조업체, 통신 사업자, 수리 업체의 개발 및 검증 엔지니어용으로 설계된 효율적이고 비용 효과적인 플랫폼을 제공합니다.

새로운 5G 디바이스를 개발하는 설계 엔지니어들은 성능이 저하되는 부분을 파악하고 그러한 부분에 초점을 맞출 뿐 아니라 문제 해결 후 빠르게 다시 테스트할 수 있도록, 디바이스의 기능적 측면을 빠르게 검사하고 검증할 수 있는 도구가 필요합니다. 키사이트의 기능 KPI 툴셋은 속도에 최적화되고 벤치탑 플랫폼에서 실행하도록 설계되어 각 엔지니어가 자신의 책상에서 전용 테스트 시스템을 갖출 수 있도록 지원하는 제품으로, 데이터 스루풋, 오디오, 전력 소비, 모빌리티, 비상 서비스, 듀얼 SIM, BWP 및 DSS와 관련한 자동화된 일련의 테스트 시나리오를 제공함으로써 UXM 5G 테스트 어플리케이션의 기능을 확장합니다. 키사이트의 정교한 로깅 및 디버깅 도구와 함께 이 솔루션을 사용하면 설계 검증 엔지니어가 프로토타입부터 상용 제품까지 새로운 5G 및 4G 디바이스의 변혁을 가속화할 수 있습니다.

5G FWA 디바이스 테스트 가속화

FWA가 빠르게 성장하면서 이전에는 광대역 서비스가 없던 영역에 고속 데이터 연결을 제공하고 있습니다. 많은 고정 위치 디바이스가 5G 및 WLAN 연결을 사용합니다.  키사이트 무선 네트워크 에뮬레이션 솔루션이 어떻게 고정 위치의 5G 디바이스에 대한 RF 및 스루풋 성능을 검증하는 데 도움이 되는지확인해 보십시오.

다른 도움이 필요하십니까?