모듈당 5개의 채널을 가지는 높은 채널 밀도의 SMU를 사용하면 수많은 정밀 전원 공급기가 요구되는 다양한 분야에서 채널당 비용을 줄이면서 공간을 절약할 수 있습니다. 최대 500 kSa/s의 빠른 샘플링 속도에서 동적인 측정이 가능합니다.

SMU 구매 시 무료 선물을 드립니다

자신감 있게 테스트할 수 있게 도와주는 SMU를 구매하시고, 무료 선물을 받으세요.

주요 특징

키사이트 PZ2131A는 모듈당 5개의 채널을 가지며 수많은 정밀 전원 공급기가 요구되는 다양한 분야에서 공간을 절약할 수 있는 높은 채널 밀도의 정밀 소스/측정 장치(SMU)입니다. 좁은 펄스 기능과 고속 디지타이저 모드를 통해 PZ2131A는 기존 정적 DC 측정을 새로운 동적 측정으로 확대할 수 있습니다. 매끄러운 전류 측정 범위 지정 기능으로 범위를 변경하는 데 걸리는 시간이 사라지며, 여러 측정 범위가 지원되도록 동적 범위가 확장되어 테스트 지속 시간이 감소합니다. 이러한 기능 덕분에 PZ2131A는 반도체 신뢰성 테스트 및 집적 회로(IC) 테스트와 같이 수많은 정밀 전원 공급기가 요구되는 분야에 적합합니다. 키사이트 PX0107A 저노이즈 필터 어댑터가 전압 소스 노이즈 수준을 낮춰 주기 때문에, PZ2131A는 양자 컴퓨팅과 같이 노이즈에 민감한 분야에도 적합합니다. 

  • 전례 없이 높은 채널 밀도(최대 1U 랙 높이, 전체 너비 기준 20채널)
  • 최대 출력: 30 V / 500 mA DC / 펄스
  • 최소 분해능: 6 μV/100 pA
  • 최소 펄스 폭: 100 μs
  • 고속 디지타이저 모드(최대 샘플링 속도: 500 kSa/s)
  • 저전압 소스 노이즈: 최저 25 μVrms(PX0107A 저노이즈 필터 적용)
  • 원활한 전류 측정 범위의 동적 측정을 위한 넓은 동적 범위

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?