검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PZ2110A 고분해능 정밀 SMU(10 fA, 210 V)
업계 최고의 10 fA 분해능
동급 최고의 10 fA 분해능으로 정밀 정적 DC 측정을 확장시켜 주는 정밀 SMU를 제공합니다. 1.25 MSa/s의 샘플링 속도에서 빠른 동적 측정을 진행합니다.
SMU 구매 시 무료 선물을 드립니다
자신감 있게 테스트할 수 있게 도와주는 SMU를 구매하시고, 무료 선물을 받으세요.
주요 특징
키사이트 PZ2110A는 기존 정적 측정 및 펄스형 측정의 정밀 측정을 고속 동적 측정으로 확장하는 정밀 소스/측정 장치(SMU)입니다. 높은 분해능과 정확도가 요구되는 폭넓은 전류 대 전압(IV) 측정 작업에 적합합니다. PZ2110A는 반도체, 액티브/패시브 콤포넌트 및 일반 전자 디바이스에 대한 특성화, 파라메트릭 테스트와 신뢰성 테스트를 정확하게 수행할 수 있습니다.
- 최대 출력: 210 V, 315 mA DC / 펄스
- 최소 분해능: 500 nV / 10 fA
- 저전류 측정 노이즈: 30 fArms, 1 PLC(power line cycle)
- 최소 펄스 폭: 20 μs
- 고속 디지타이저 모드(최대 샘플링 속도 1.25 MSa/s)
- 고속 트랜션트, 1.5 V/μs의 최대 슬루율
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?