PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밍 없이 IV 측정을 수행하고 손쉬운 테스트 설정이 가능하도록 키사이트 SMU를 제어하는 데 도움이 됩니다. 

주요 특징

PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밍 없이도 동기식 전류-전압(IV) 측정을 쉽고 빠르게 실행하고, 테스트 결과를 그래프와 표로 즉시 검토할 수 있도록 하여 연구, 개발, 설계 검증을 가속화할 뿐 아니라, 효율적으로 보고서를 생성합니다.

  • 프로그래밍 없이 동기식 전류-전압(IV) 측정 수행
  • 마커와 표를 사용하여 그래프에서 테스트 결과 검토
  • 그래프의 경우 이미지 파일로, 표는 csv 파일로 내보내 사후 처리 또는 보고서 생성
  • 전체 테스트 설정을 로드/저장해 테스트 결과의 반복 및 검토
  • 데모 모드에서 기능을 미리 확인해 볼 수 있어 소프트웨어 라이센스 없이도 전체 어플리케이션의 기능 확인 가능

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?