주요 특징

웹 브라우저를 통해 원격으로 실험실 작업 수행

키사이트의 PathWave Lab Operation for Remote Learning 소프트웨어는 온라인 학습으로 전환할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 이 종합적인 솔루션을 사용하면 장비 실험실의 완벽한 원격 설정이 가능합니다. 웹 기반 실험실 관리, 일정 관리, 장비 제어, 측정과 분석을 위한 원격 액세스 등 필요한 모든 것을 지원합니다.

  • 시간을 절약해 지도에 집중할 수 있도록 실험실 관리 능률화 및 간소화
  • 스마트한 지도와 학습을 위해 실시간으로 학생과 상호 작용하고 그룹 협업이 용이하게 이루어질 수 있도록 지원
  • 온프로미스 지원을 통해 기존 대학 인프라를 활용하여 안전하게 실험실 관리 및 제어 도구 액세스
  • Moodle, Blackboard, Canvas와 같은 기존의 학습 관리 시스템(LMS)과 통합
  • 구성과 측정을 위한 원격 데스크탑 제어
  • 산업체에 사용되는 최신 소프트웨어와 기술로 산업 등급 테스트 장비에 연결

원격 교육 및 학습의 디지털 혁신 수준 높이기

학습 관리 시스템(LMS) 통합

학습 관리 시스템
  • 기존의 학습 관리 시스템(LMS)과 통합
  • 내장된 학습 도구 상호운용성(LTI) 기능
  • IMS Global 인증을 받은 플러그 앤 플레이 에코시스템
  • 별도의 로그인 없이 LMS에서 이 소프트웨어로 쉽게 이동 가능
  • 원격 실험실 기능을 포함하도록 학습 커리큘럽 설계
  • Moodle, Blackboard, Canvas와 같은 LMS 지원

어디서나 장비 제어

원격 학습을 위한 키사이트 PathWave Lab Operations 소프트웨어는 다른 사용자와 실험실, 클라우드, 그리고 다음번 혁신을 이어주는 연결고리 역할을 합니다.

  • 안전한 클라우드 기반 원격 실험실 액세스 및 제어
  • 직관적인 상호 작용 도구를 사용한 스마트한 지도와 학습
  • 원격 데스크탑 제어와 구성 및 측정

온프레미스 솔루션

기존의 대학 인프라를 활용하여 원격 학습을 위한 키사이트 PathWave Lab Operations 어플리케이션 소프트웨어를 배포하십시오. 온프레미스 지원에 대한 자세한 사항은 아래 링크를 통해 키사이트에 문의하십시오.

PathWave BenchVue 소프트웨어

PathWave BenchVue는 통합 장비 제어, 데이터 로깅 및 분석, 원격 데이터 액세스, 간편한 보고서 공유를 모두 하나의 PC에서 처리할 수 있습니다. 이제 PathWave Lab Operations for Remote Learning 소프트웨어를 사용해서 학생들은 웹 브라우저를 통해 실험실 설정에 연결해서 원격으로 액세스하고 실험실 작업을 수행하고 모든 벤치 장비를 제어할 수 있습니다.

스마트 벤치 에센셜 벤치탑 번들에서 원활하게 작동

키사이트 스마트 벤치 에센셜 시리즈는 DMM, 전원 공급기, 함수 생성기 및 오실로스코프로 구성된 전문가 등급 장비로, 강력한 PathWave 원격 연결 소프트웨어연중무휴 기술 지원이 제공됩니다. PathWave 소프트웨어를 사용하면 하나의 소프트웨어 인터페이스로 강력한 네 개의 장비 성능을 더 강화할 수 있습니다. 테스트 하드웨어를 설정하고 제어하기 위한 교육이 거의 또는 전혀 필요치 않습니다. 직관적인 실험실 도구가 장비를 추적하여 최신 상태로 유지합니다. 전 세계 각지에서 협업 방식으로 결과를 테스트, 분석 및 공유하십시오. 사용자, 장비, 실험실, 클라우드, 차세대 혁신 등과 모두 연결되는 벤치 디바이스는 이 시리즈가 최초입니다.

키사이트 스마트 벤치 에센셜 - DMM, 전원 공급기, 함수 생성기, 오실로스코프

다른 도움이 필요하십니까?