검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PV8932A 광전지 어레이 시뮬레이터, 2000 V, 30 A, 30kW, 400/480 VAC
광전지 어레이 시뮬레이터, 2000 V, 30 A, 30kW, 400/480 VAC
키사이트 PV8932A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 지점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다.
주요 특징
- 최대 전력: 30 kW DC
- 최대 출력 DC 전압: 2000 VDC
- 입력 전압: 400/480 VAC
- I/V 곡선 사양: 곡선 모드 또는 테이블 모드
- 또한 전통적인 자동 범위 조정 DC 전원 공급기로도 작동합니다
키사이트 PV8932A 광전지(PV) 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 지점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다. 인버터 최대 전력 지점 추적(MPPT) 알고리즘의 성능을 개발하고 검증하는 일이 점점 더 까다로워지고 있습니다. MPPT 알고리즘은 복잡하며 종합적인 온도 및 방사 조건의 실외 테스트는 어렵고 많은 비용과 시간이 요구됩니다.
설계 실험실 또는 제조 라인의 키사이트 PV8932A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용해서 실제 광전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션할 수 있습니다. PV8932A PV 어레이 시뮬레이터는 다른 환경 조건(온도, 방사, 연령, 셀 기술 등)에서 I-V 곡선 특성을 빠르게 시뮬레이션해 빠르고 종합적으로 태양광 인버터를 테스트할 수 있도록 지원하는 프로그래밍 가능한 자동 범위 조정 DC 전원입니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?