검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PD1500A 동적 전력 디바이스 분석기/이중 펄스 테스터
기성품 측정 솔루션인 PD1500A는 와이드 밴드갭 반도체의 안정적이고 반복 가능한 측정을 제공하고, 사용자의 안전과 시스템 측정 하드웨어 보호를 보장합니다.
주요 특징
- 광대역 격차(SiC, GaN) 전력 반도체 동적 특성에 대한 신뢰할 수 있고 반복 가능한 측정
- 측정된 특성에는 켜기, 끄기, 스위칭, 역회복, 게이트 전하 및 다른 많은 특성이 포함됩니다.
- DUT와 사용자 모두에게 안전한 테스트 환경
- 모든 전력 디바이스의 테스트를 지원하는 확장 가능하고 업그레이드 가능한 모듈러 플랫폼
상용 측정 솔루션으로서 PD1500A는 광대역 격차 반도체에 대한 신뢰할 수 있고 반복 가능한 측정을 제공합니다. 이 플랫폼은 사용자 안전과 시스템 측정 하드웨어 보호를 보장합니다.
반복 가능한 DPT 결과를 보장하는 능력은 키사이트의 측정 과학 전문성을 기반으로 합니다. 높은 주파수 테스트(기가헤르츠 범위), 낮은 누출(펨토-암페어 범위), 펄스 전력(1,500A 전류, 10μs 분해능)의 혁신을 예로 들 수 있습니다. 그 결과 키사이트는 동적 전력 반도체 특성분석의 과제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 독특한 입지를 확보했습니다.
PD1500A에는 프로브 보상, 오프셋 조정, 디스큐, 공통 모드 노이즈 제거 같은 표준 측정 기법에 포함되어 있습니다. 이러한 기법은 혁신적 측정 토폴로지와 레이아웃 내에서 활용됩니다. 시스템 이득과 오프셋 에러를 보정할 수 있는 반자동화 교정 루틴(AutoCal)은 이 시스템을 위해 특별히 개발되었습니다. 이 시스템은 또한 전류 션트에서 유도성 기생을 보상하기 위해 디임베딩 기법을 사용합니다.
[an error occurred while processing this directive]
PD1500A에 관심이 있으신가요?
동적 전력 디바이스 분석기/이중 펄스 테스터의 역량 확대
동적 전력 디바이스 분석기/이중 펄스 테스터 관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?