검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
P8828S RICtest — RAN 지능형 컨트롤러 테스트 솔루션
RICtest는 다양한 RAN 인텔리전트 컨트롤러(RIC) 인터페이스에서 O-RAN 네트워크 노드와 트래픽 프로필을 에뮬레이션하여 근실시간 RIC(및 이를 통해 호스팅되는 xApps)와 비실시간 RIC(및 이를 통해 호스팅되는 rApps)를 테스트합니다
주요 특징
대규모 5G RAN 최적화 검증
RIC에 호스팅된 근실시간 RIC 및 xApps의 테스트는 매우 까다롭습니다. EPC 또는 5GC 네트워크에 연결된 실제 UE 및 RAN 콤포넌트의 테스트 베드를 사용해서 테스트하는 것은 실용적이지 않습니다. 실제 O-RAN 콤포넌트, UE 및 코어 네트워크를 사용하여 테스트 데이터를 생성하는 테스트 설정은 매우 많은 비용이 소요되며 운영하기가 어렵습니다. E2 인터페이스에서 RAN 콤포넌트를 시뮬레이션할 수 있는 테스트 도구로 이 요건을 충족할 수 있습니다. 이 시뮬레이션 도구는 이동성 및 트래픽을 가지고 여러 셀에 분산되어 있는 많은 수의 UE에 사용되는 E2 노드를 시뮬레이션할 수 있어야 합니다. RIC에 호스팅된 xApps를 테스트하기 위해서는 구성 가능한 트래픽 패턴과 인도 시나리오를 시뮬레이션하는 기능이 필요합니다. RICtest는 E2 인터페이스에서 수천 개의 CU 및 DU를 에뮬레이션하므로 근실시간 RIC와 RIC에 호스팅된 xApps의 테스트가 가능합니다.
O-RAN RAN 인텔리전트 컨트롤러 기능 및 성능 검증
- 여러 O-CU 및 O-DU, O-gNB 및 O-eNB에 대한 고도의 확장 가능한 에뮬레이션 지원
- 근실시간 RIC 테스트, 비실시간 RIC 테스트
- 모델링된 측정값의 전달을 통해 xApps 및 rApps에 대한 AI/ML 처리 테스트
- 소프트웨어 전용 솔루션(하드웨어 선택적 이용 가능)
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?